Zurück zu Mein Konto
Mecânica da SSW-05 | Torque nos Bornes da Eletrônica (A1, A2, DI1, DI2, 13, 14/23 e 24) Nm (Ib-in) | Torque no Bornes da Potência (R, S, T, U, V e W) Nm (Ib-in) |
1 | 0,5 (4,5) | 3,0 (32,7) |
2 | 0,5 (4,5) | 5,5 (60,0) |
Maiores informações sobre as mecânicas da SSW-05 ver em Como são divididas as mecânicas da SSW-05?.
Para identificar qual a mecânica da SSW-05, ver tabela abaixo:
Modelo | Corrente Nominal | Mec. |
SSW-05.3 | 3A | 1 |
SSW-05.10 | 10A | |
SSW-05.16 | 16A | |
SSW-05.23 | 23A | |
SSW-05.30 | 30A | |
SSW-05.45 | 45A | 2 |
SSW-05.60 | 60A | |
SSW-05.85 | 85A |
Ajustar o valor de tensão inicial para o valor que comece a girar o motor acionado pela SSW-05 tão logo esta receba o comando de aciona.

Ajuste o valor necessário para que o motor consiga chegar a sua rotação nominal.
Observação:
Tomar cuidado para que nos casos em que a corrente da SSW-05 for igual a corrente nominal do motor, o tempo máximo que a SSW-05 pode funcionar com 3 x IN, na partida, é de 10 segundos.

Este ajuste deve ser utilizado apenas em desaceleração de bombas, para amenizar o golpe de aríete, este ajuste deve ser feito para conseguir o melhor resultado prático.