Com uma produção superior a 7.500 peças por dia, as empacotadoras da WEG enfrentavam desafios que impactavam diretamente a eficiência operacional, como falhas inesperadas, inconsistências de qualidade e alto consumo de energia. Esses fatores aumentavam custos, reduziam a confiabilidade das máquinas e dificultavam a previsibilidade da produção. Diante desse cenário, a digitalização do processo tornou-se fundamental, e o WEG Smart Machine (WSM) foi a solução escolhida para transformar a operação.

Antes da implementação do WSM, o monitoramento das empacotadoras dependia de acompanhamento manual, exigindo que a equipe dedicasse várias horas semanais ao registro de informações em planilhas. O processo era lento, sujeito a erros e dificultava a tomada de decisão rápida. Além disso, a falta de transparência e de dados em tempo real comprometia a colaboração entre áreas e a execução de manutenções corretivas.

Com o WSM, o processo de acompanhamento passou a ser totalmente automatizado. A solução permite a coleta online de dados críticos, garantindo maior visibilidade da operação e possibilitando decisões ágeis e assertivas. A eliminação de períodos de inatividade, aliada ao ganho de eficiência no diagnóstico e no acompanhamento das máquinas, resultou em uma operação mais estável e previsível.

Os resultados são evidentes: o monitoramento do ciclo da máquina possibilitou a substituição preventiva da resistência de aquecimento do selador, evitando paradas não planejadas e reduzindo a necessidade de manutenção corretiva. A análise de dados também permitiu identificar desperdícios de energia com a máquina inativa, ajustando o setup e reduzindo o consumo. Além disso, o acompanhamento de parâmetros como potência e resistência aprimorou a qualidade da selagem, garantindo rastreabilidade e consistência nos lotes produzidos.

Com essas melhorias, a operação alcançou potenciais ganhos como 20% de redução em paradas não planejadas, 14% de economia de energia e 8% de melhoria na qualidade. Esses indicadores reforçam o impacto da digitalização e demonstram como o WEG Smart Machine contribui para uma produção mais eficiente, segura e alinhada às demandas do mercado industrial.