Una de las mayores industrias de alimentos del país, Cargill invierte en eficiencia energética utilizando soluciones WEG. En la unidad de Ponta Grossa, estado de Paraná al sur de Brasil, integrante del Complexo Soya (que compra, comercializa y procesa soya y otras oleaginosas), la compañía instaló en el inicio del año dos convertidores de frecuencia WEG en los motores de la caldera. Según Gilmar Weidner, de WEG Service, los trabajos de eficiencia energética realizados están trayendo los resultados esperados: “O cliente viene atingiendo su objetivo, que es ahorrar energía, mensualmente, produciendo con la misma calidad”.
En conjunto con a Cargill, el año pasado WEG realizó estudios y pruebas para verificar la mejor manera de ahorrar energía, racionalizar operaciones y actualizar el complejo fabril por intermedio de la evaluación del consumo energético e ingeniería de aplicación de nuevos productos. Con la verificación in loco fue posible detectar oportunidades de mejoría, como la repotenciación del motor del ventilador, la instalación de un convertidor de de frecuencia en los motores de los ventiladores de 200 cv y 60 cv, y la automatización del sistema. Con los convertidores, fue posible eliminar el Damper mecánico y obtener ganancias también en el proceso productivo del equipamiento (vea los resultados abajo). Además de las mejorías mencionadas, va a haber todavía la sustitución de dos motores de la caldera de Cargill en Ponta Grossa por motores W22 Premium. La análisis ha probado que, cuando esta sustitución esté completa, traerá muchos resultados.
Resultado de eficiencia energética con el motor de 60 cv:
- Ahorro de de 37 kWh.
- Ahorro estimado de 144.607 kWh por año de energía eléctrica.
- Retorno de inversión: 11 meses.
- Ahorro de energía con motor + convertidor de frecuencia: R$ 26.078,60/año.
- Inversión con motor + convertidor de frecuencia: R$ 22.000,00.
Resultado de la ingeniería de aplicación con el motor de 200 cv:
- Ahorro de de 48 kWh.
- Ahorro estimado de 509.416 kWh/año.
- Retorno de inversión de la repotenciación del motor para 150 cv, W22: 7 meses.
- Ahorro de energía con motor + convertidor de frecuencia: R$ 76.412,51/año.
- Inversión con motor + convertidor de frecuencia: R$ 42.000,00.
Nueva ley de eficiencia energética
Los motores W22 Premium ya están en conformidad con la nueva ley de eficiencia energética, que entrará en vigor en enero de 2010. Ellos garantizan alta eficiencia, confiabilidad y un costo de operación muy reducido. Además, la relación costo/beneficio de este producto es excelente, con destaque para el ahorro de energía eléctrica, además de bajos niveles de ruido y mantenimiento censillo.