Soft Starter SSW06:
El nuevo Soft-Starter modelo SSW06, diseñado para arranque y paro suave de motores de inducción, fabricado con tecnología de punta, cuentan con contactor de By-Pass interno, protecciones integradas para el motor y doble display para Start-up orientado. Los modelos disponibles de esta línea van desde 30 hasta 300 HPen 220 a 575 Vac.

PLC¿s CLIC-02:
La línea de micro-PLC's CLIC-02 de WEG, está diseñada para diversas aplicaciones como controles de luminarias, alternadoressimultaneadores, sistemas de energía, ventilación, contra incendio y sistemas de riego, entre otras.
Dentro de sus características mas importantes podemos mencionar el reloj de tiempo real incorporado, memorias Flash EEPROM, y RAM. Su amigable software de programación permite simulación offline inclusive de señales analógicas.
Los modelos disponibles son de 12 y 20 puntos de I/O, con posibilidad de conectar hasta 3 módulos de expansión. Algunos módulos permiten comunicación RS-485 para intercambio de información. Los voltajes de alimentación disponibles son: 12Vdc, 24Vdc y 110/220 Vac.

Servomotores SWA y Servoconvertidores SCA:
La línea de ServomotoresSWAy Servoconvertidores SCA, es adecuada para atender aplicaciones de alto desempeño, velocidad y dinámica tales como sistemas de empaque, maquinas CNC, maquinaria de papel, madera, y toda aquella que necesite de un sistema de posicionamiento confiable. Contamos con modelos desde 1.8Nmhasta 25Nm, en velocidades de 2000, 3000 y 6000 RPM, todos con alimentación 220Vac.

Convertidor de Frecuencia CFW10:
La línea de convertidores de frecuencia CFW10 está diseñada para aplicaciones como: sistemas de ventilación, bombeo, bandas transportadoras, etc. Se encuentra disponible en modelos monofásicos 110Vac para motores de 0.25HP a 1HP 220Vac trifásicos y modelos bifásicos 220Vac para motores 0.2HP a 3HP220Vac trifásicos.
Esta línea nos ofrece una gran facilidad de instalación y programación, con un diseño moderno y tamaño reducido, al igual que control digital (DSP) de 16 bits que optimiza su desempeño.