Es un generador modelo SPA 630, con potencia de 3.888kVA, suministrado para Alstom Canada, Tracy Division, para Epcor-Miller Creek por medio del representante WEG en Canada, V.J. Pamensky.

El proyecto de la hidroeléctrica canadiense es osado. Como el deshielo de la nieve acumulada arriba de la montaña escurre para los dos lados, la montaña fue perforada en el medio, el agua es canalizada para un solo lado, permitiendo el máximo aprovechamiento posible.

La tubería tiene 4 kilómetros entre el principio y la usina. La hidroeléctrica está operando desde mayo de este año en la ciudad de Pemberton, en una región de montañas muy famosa por su belleza y próxima a la ciudad de Whistler, donde se encuentran las mejores estaciones de esquí del mundo. El generador queda conectado todo el año y su capacidad de generación de energía es de 3,500KW, sirve para abastecer 11,6 mil casas. La capacidad total dela usina es de 33MW, que abastecen 110 mil casas.