WEG, l’un des principaux fabricants mondiaux d’équipements électriques et électroniques, présente le W22 Prime, l’évolution de sa plateforme reconnue de moteurs à induction W22. Conçue pour offrir des performances ultra-premium, cette nouvelle gamme atteint l’efficacité IE4 et IE5 tout en conservant la robustesse, la simplicité et la fiabilité qui caractérisent les moteurs à induction WEG.

Développé pour répondre à la demande mondiale croissante en matière d’efficacité énergétique et de solutions industrielles durables, le W22 Prime représente une avancée significative dans la technologie des moteurs électriques. En atteignant des niveaux d’efficacité plus élevés, ces nouveaux moteurs permettent aux industries de réduire leur consommation d’énergie, de diminuer les émissions de CO₂ et d’améliorer leurs performances opérationnelles.

IDÉAL POUR LES NOUVELLES INSTALLATIONS ET LES SYSTÈMES EXISTANTS

Le W22 Prime est conçu pour remplacer les moteurs à faible rendement et s’intègre facilement dans les installations existantes. Il constitue ainsi une solution idéale aussi bien pour les projets de retrofit que pour les nouveaux systèmes industriels, permettant aux entreprises d’améliorer leur efficacité sans modifications majeures de leur infrastructure.

Conçu pour offrir une flexibilité maximale, le moteur prend en charge le fonctionnement Direct-On-Line (DOL) ainsi que l’utilisation avec Variateurs de Vitesse (VSD). Il peut ainsi s’adapter à une large gamme d’applications industrielles tout en conservant une architecture système simple.

EFFICACITÉ, ROBUSTESSE ET POLYVALENCE

Dans le cadre de la plateforme mondiale de WEG dédiée aux moteurs à haute efficacité, le W22 Prime est compatible avec les exigences réglementaires actuelles et prêt à répondre aux futures évolutions en matière d’efficacité énergétique. La gamme offre l’une des plus larges disponibilités de tailles de carcasses pour les moteurs à induction IE5 sur le marché, permettant aux industries d’appliquer des standards d’efficacité plus élevés dans de nombreux domaines de puissance et d’application.

Au-delà de l’efficacité énergétique, le W22 Prime offre également d’autres avantages opérationnels, notamment une fiabilité accrue, des niveaux de bruit et de vibration optimisés, une maintenance simplifiée ainsi qu’un coût total de possession réduit sur l’ensemble du cycle de vie du moteur.

W22 Prime : plus de productivité, plus de résultats, plus de possibilités. Soyez efficace. Soyez Prime.