Respondendo às demandas do mercado com máquinas confiáveis e resistentes para os segmentos de Mineração e Cimento, a WEG acaba de desenvolver uma nova linha de motores específica para estes segmentos industriais. Sejam motores de gaiola ou de anéis, a linha “M Mining” incorpora características especiais e um novo sistema de escovas e anéis (motores de rotor bobinado) que reforça sua adequação para operar em aplicações severas.

Os motores M Mining foram projetados considerando características eletromecânicas que fornecem resistência e durabilidade para operar em ambientes agressivos, típicos das aplicações de mineração e cimento. A linha M Mining oferece grau de proteção IP66 e é adequado para cargas críticas das plantas de mineração que exigem alto torque como moinhos SAG e de bolas, britadores, ventiladores, correias transportadoras, entre outros.

Os modelos com rotor bobinado são projetados com um sistema de anéis, escovas e porta-escovas completamente atualizado com foco na durabilidade e confiabilidade. O número de peças e componentes foi reduzido significativamente e o uso de molas de pressão constante ajuda a minimizar o desgaste das escovas. Para a configuração de escovas levantáveis, o projeto do motor é equipado com um sistema de controle e automação do levantamento de escovas, pré-configurado de fábrica com toda a lógica de operação e monitoramento de falhas via IHM integrado, ou remotamente via sistemas de comunicação.

Este sistema oferece interface completa para operação correta e procedimentos de manutenção. Já na configuração de escovas fixas, é fornecido um filtro interno para evitar a recirculação de pó devido ao desgaste das escovas. As escovas foram realocadas permitindo o acesso em ambos os lados do compartimento dos anéis coletores, o que, combinado com janelas de inspeção maiores e um novo design de porta-escovas, simplifica os procedimentos de ajuste e manutenção da escova. O novo sistema permite ainda que o motor seja configurado para operação hibrida, ou seja, com sistema de levantamento de escovas e possibilidade de operar com as escovas sempre abaixadas (conectadas).

Os motores de anéis são amplamente utilizados nas indústrias de mineração e cimento devido a sua capacidade de entregar altas demandas de torque de carga em baixas velocidades, combinados com as baixas correntes de partida. Não por acaso esses motores são a escolha certa para moinhos, britadores, correias transportadoras, entre outras aplicações dessas indústrias. 

Combinado à um painel de controle totalmente integrado ao motor, o modelo permite aos usuários simplificar o startup e configurações iniciais de partida, reduzir custos operacionais e de manutenção e aumentar a confiabilidade de suas plantas. Esses recursos combinados com a robustez da linha, grau de proteção superior (até IP66) e componentes de fixação de aço inoxidável fazem dos novos motores de anéis M Mining a escolha perfeita para clientes de mineração e cimento em todo o mundo.

O lançamento do M Mining permite à WEG aumentar seu portfólio de motores elétricos projetados especificamente para segmentos de mineração e cimento com potência de até 10.000 kW.

Confira abaixo algumas especificações do M Mining:

  • Tamanho de carcaça: 355 a 1000 (IEC)

  • Faixa de Potencia: 250 a 10.000 kW

  • Tensão: 220 a 13.800 V

  • Número de polos: 2 a 14 polos (rotor de gaiola) e 4 a 14 polos (rotor bobinado)

  • Frequência: 50 Hz e 60 Hz 

  • Grau de Proteção: de IP55 a IP66 

  • Padrões: IEC e NEMA

  • Sistema de controle integrado para motores equipados com escovas levantáveis.