Nas últimas duas décadas, o crescimento da população global e o desenvolvimento econômico elevaram significativamente a demanda por energia em todo o mundo. Essa crescente demanda por eletricidade a fim de sustentar o crescimento global requer investimentos constantes na geração de energia. Uma das principais razões para este aumento dramático no consumo está no setor industrial, onde o motor elétrico e seus acionamentos representam mais de 40% do total de energia consumida globalmente.

Em função desse aumento no uso de energia, evitar desperdícios e garantir que os produtos sejam fabricados tendo o alto nível de eficiência energética como consideração primária torna-se a melhor estratégia para assegurar a continuidade do fornecimento energético e o consumo sustentável. 

Conscientes e respondendo a esta situação, governos de diversos países implementaram ações a fim de garantir a utilização de equipamentos de alta eficiência. Pioneiros, desde 2011 a União Europeia (EU) vem contribuindo com o aumento do uso eficiente da energia através da Diretiva de Ecodesign¹, estabelecendo padrões mínimos obrigatórios de desempenho energético (MEPS²) para motores elétricos e sistemas integrados. 

As exigências da Diretiva Ecodesign foram definidas gradualmente e de maneira crescente, como a seguir:

Desde 2017, são exigidos níveis mínimos de eficiência energética IE3 para motores elétricos trifásicos (na faixa de potência 0,75 a 375 kW). Motores com eficiência IE2 ainda eram admitidos, desde que acionados por inversores de frequência. Nesta ocasião, ainda não havia qualquer exigência quanto ao nível de eficiência dos inversores de frequência.

Agora, desde 1º de julho de 2021, torna-se mandatório atender aos níveis mínimos de eficiência energética IE3 para motores elétricos trifásicos (na faixa de potência 0,75 a 1000 kW). A opção de motores IE2 acionados por inversores de frequência deixa de valer. Adicionalmente, as perdas de potência nos inversores de frequência trifásicos (de 0,12 kW a 1000 kW), não devem exceder os níveis correspondentes à eficiência IE2.

Para auxiliar os clientes na obtenção das informações de potência em função dos pontos operacionais, a WEG desenvolveu um aplicativo de cálculo que pode ser obtido gratuitamente na App Store e Google Play. A ferramenta irá classificar também a eficiência do sistema, no caso do motor em uso conjunto com inversor.

 

 

Para a WEG, garantir que a competitividade de seus produtos esteja alinhada e até exceda ao patamar de fabricantes de países que são referência em eficiência energética é o desafio que os motiva. Para isso, são realizados investimentos constantemente em inovação e tecnologia, para que os produtos possibilitem aos clientes a otimização de seus resultados através da redução de seus custos operacionais, especialmente os ligados à energia elétrica e manutenção.

Resolvendo esta situação a WEG apresenta sua ampla linha de inversores de frequência que excedem os níveis IE2 definidos na IEC61800-9 e, que quando combinados com os motores W22 Super Premium Efficiency (que superam os níveis IE4 definidos na IEC 60034-30-1), formam uma solução que oferece alto desempenho e que se traduz em menor custo total de propriedade, devido à sua confiabilidade, facilidade de manutenção e principalmente, economia de energia.


WEG, sinônimo de Eficiência e confiabilidade para a indústria!

 

¹ Ecodesign Directive for Energy Related Products (ErP) 2009/125/EC
² Minimum Efficiency Performance Standards
³ para informações sobre a Portaria Interministerial n.º 1 de 29 de junho de 2017, acesse www.inmetro.gov.br.