Die Weiterentwicklung in den Bereichen Speicherkapazität, Datenverarbeitung und Konnektivität, sowie die Möglichkeit der Produktion von sehr kleinen Sensoren haben zu einer massiven Digitalisierung in Haushalt und Industrie geführt. Moderne Geräte erfassen Daten und wandeln sie in für den Benutzer abrufbare Informationen um. Die dadurch generierte Fülle an Daten ist zugleich die Grundlage für die Entwicklung gänzlich neuer Technologien. So hat WEG ein spezielles Modul entwickelt, das mit Hilfe von künstlicher Intelligenz den Zustand von Elektromotoren überwacht und die von den Sensoren erfassten Inhalte mit nur minimalen menschlichen Eingriffen direkter und praktischer verwalten lässt.
Künstliche Intelligenz für authentische Ergebnisse
WEG Motor Specialist ist eine Lösung, die KI und maschinengestütztes Lernen für Diagnose und Überwachung von Elektromotoren verwendet, um vorausschauende Wartung zu ermöglichen. Dieses innovative Tool wandelt das Know-how von WEG in Algorithmen um und macht das Flottenmanagement von Elektromotoren deutlich effektiver.
Intelligenterer Sensor gestützt durch maschinelles Lernen
WEG Motor Scan® lernt anhand der Indikatoren Unwucht, Fehlausrichtung, Last und Verbrauch das Standardverhalten des Elektromotors sowie eventuelle Abweichungen, die während seines Betriebs auftreten, und stellt diese Daten automatisch über ein Gateway dem Modul WEG Motor Specialist auf der Plattform WEG Motion Fleet Management zur Verfügung. Durch diesen Lernprozess kann der Sensor ohne menschliches Zutun aus bestimmten Schwingungsmustern Situationen erkennen, die das Betriebsverhalten der überwachten Anlage verändern. Auf diese Weise unterstützt künstliche Intelligenz die Zuverlässigkeit, Produktivität und Verfügbarkeit von Motoren.
Dank dieser Lösung lassen sich Fehler viel schneller festmachen. Bisher waren dafür zeitaufwändige Methoden, wie Spektralanalysen der Schwingungen, notwendig, die zusätzlich auch noch hohe Kosten verursacht haben. Mit dem WEG Motor Specialist-Modul wird die Diagnose autonom durchgeführt, was dem Anwender eine schnelle und kostengünstige Wartung ermöglicht.
Vermeiden Sie von nun an Ausfallzeiten, planen Sie Wartungen, optimieren Sie den Stromverbrauch und steigern Sie Ihre betriebliche Effizienz mit WEG Motor Specialist. Intelligenter Antrieb für Ihren Motor.