Als Vorreiter bei effizienten Technologielösungen präsentiert WEG ein weiteres innovatives Tool aus der Produktpalette für Industrie 4.0: das WEG Motor Scan Gateway, welches die Leistungsmöglichkeiten des WEG Motor Scan Sensors noch erweitert.
Was genau ist das WEG Motor Scan Gateway?
Es handelt sich hierbei um einen Router, der Daten automatisch über W-Lan-, Ethernet- oder 3G/4G-Verbindung an einen Cloud-Server übermittelt und auf diese Weise die Überwachung von Motorbetriebsdaten in Echtzeit und aus der Ferne ermöglicht.
Wie funktioniert WEG Motor Scan?
Der WEG Motor Scan Sensor misst die Motordaten und sendet diese and die Weg IoT Plattform, entweder manuell über Bluetooth® an ein smartes, mobiles Endgerät oder automatisch über das Gateway. Die gesamten Motordaten werden in einer Cloud gespeichert und können einfach und effizient von überall abgerufen werden. Die Sensorlösung erlaubt die komplette Diagnose des Motorzustandes, einschließlich Temperaturmessung, Schwingungsanalyse und Daten zu Betriebsdauer, Last, Drehzahl und Schmierintervallen. Durch das Setzen von Warnstufen können Fehler vorausschauend erkannt und Wartungsarbeiten effizienter geplant werden. Mit der neuesten Version des WEG Motor Scan lassen sich sogar noch weitere Daten erfassen, wie z. B. Schwingungs-, Last-, Rotations- und Frequenzspektrumsmessungen, sowie Unwucht und Fehlausrichtung.
Industrie 4.0 ist nun noch effizienter
Einer der größten Vorteile bei der Verwendung dieser neuen Technologie ist die Einsatzmöglichkeit für vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance). Dadurch lässt sich genau bestimmen, ob und welche Komponente außerhalb der vorgegebenen Parameter arbeitet und Wartungsarbeiten können somit schneller und effizienter geplant und durchgeführt werden. Die Daten, die erfasst und über das WEG Motor Scan Gateway an die Cloud gesendet werden, ermöglichen rasche und sichere Entscheidungen, besonders im Bereich von Predictive Maintenance. Auf diese Weise trägt das WEG Motor Scan Gateway zu einer verlängerten Lebensdauer der Motoren und einer erhöhten Anlagenverfügbarkeit bei. Verbesserte Technologie und Verbindungsmöglichkeiten für noch effizientere Industrie 4.0.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.weg.net/wegmotorscan
WEG Motor Scan Gateway. Industrie 4.0 ist nun noch effizienter.