Der neue W12-Elektromotor von WEG wurde für industrielle Anwendungen in Kombination mit Getrieben und Pumpen entwickelt und besticht durch marktgerechte Technologie und hohe Leistung. Der Motor ist in IEC-Baugrößen 56, 63 und 71 erhältlich und verdankt seine Vielseitigkeit unter anderem seinen austauschbaren Füßen, wodurch sich auch die Lage des Anschlusskastens (seitlich oder oben) einfach verändern lässt. Möglich wird dies durch ein Schnellmontagesystem, bei dem die Füße ohne Schrauben in das Gehäuse einrasten. Auch die Flanschgrößen können angepasst werden: von C-80 (im Aluminiumgehäuse integriert) über C 90 und C 105 bis FF 115 in Polymer-Ausführung.
Durch die Verwendung von hochfestem Polymer für Flansche, Füße, Anschlusskasten und -abdeckung und unbearbeiteten Aluminiumgehäusen hat der Motor ein geringes Gewicht und eignet sich trotzdem auch für Anwendungen mit herausfordernden Bedingungen. Der Motor W12 wurde mit Technologie des Industrie-4.0-Zeitalters entwickelt. In 3D-Druckern wurden Prototypen produziert, mithilfe derer die Konstruktion noch weiter optimiert und verfeinert werden konnte.
Der neue Motor besitzt den Schutzgrad IP55 und ist wasser- und staubdicht, was seinen Einsatz in den verschiedensten Umgebungen ermöglicht. Darüber hinaus verfügt der W12 über 2-, 4- und 6-polige Versionen von 0,09 bis 0,55 kW, drei- oder einphasige Ausführung und die Energieeffizienzklasse IE3.
Die Markteinführung des W12-Motors unterstreicht einmal mehr die Kompetenz von WEG bei der Herstellung von Motoren mit hohem Wirkungsgrad, innovativem Design und technologischer Entwicklung der Industrie und stellt eine weitere vielseitige und effiziente Lösung in bewährter Qualität dar. W12. Der Motor speziell für Ihre Bedürfnisse.
Sehen Sie sich das Video an und erfahren Sie mehr über W12: