In Deutschland entwickelt, ist der K2F-Elektromotor eine Weiterentwicklung der K1F-Elektromotorenreihe. Robuster, vielseitiger und anpassungsfähiger bietet die neue Reihe maximale Präzision und Leistung für CNC oder konventionelle Schneid- und Fräsmaschinen, die hauptsächlich in der Holz-, Stein- und Keramikindustrie eingesetzt werden.
Was bietet die K2F-Reihe?
Erweiterung des Geschwindigkeitsbereichs bis zu 18.000 U/min, Betriebsarten S1 und S6, Wirkungsgrade bis IE4, sowie ein hohes Maß an Anpassung der Motor-Maschinen-Schnittstelle sind einige der Merkmale dieses Produkts.
Mit einem umfassenden Portfolio für industrielle Anwendungen geht der K2F-Elektromotor darüber hinaus und gewährleistet vollständige Zuverlässigkeit und Langlebigkeit für eine Produktionslinie, die nicht stillstehen darf.
Das kontinuierliche Engagement von WEG/AKH für Innovation stellt effiziente und zuverlässige Produkte sicher, damit die Industrie immer einen Schritt voraus ist, mit Lösungen, die überlegene Leistung und Haltbarkeit kombinieren.
Sehen Sie sich das Video an und erfahren Sie mehr!