• Calculez vos économies d’énergie
  1. Page d’accueil
  2. Efficacité Énergétique - Solutions - Tour de Refroidissement

Cooling Tower

Electric energy and water savings

Cooling towers are commonly used in the industry to supply cooled water for different industrial processes. The variation in their operating conditions enables the system automation, quite accessible to any application and with great reduction of operating costs.

The solution consists of a high-efficiency set: W22 IE3 Premium or W22 IE4 Super Premium motor and CFW701 HVAC variable speed drive, which, when properly sized, provide a reduction of up to 80% of electric energy consumption and average savings of 22% in water per year. The solution also offers an exclusive WEG software which replaces temperature controllers and PLCs, with direct control by means of the variable speed drive.

The solution automatizes the system, varying the speed of the tower fans according to the process requirements and ambient temperature. Variable production or seasonability of local ambient temperature demand different cooling capacities automatically adjusted by the solution.

Furthermore, the speed variation control may reduce water evaporation and consequently cut down water consumption.

Benefits

  • Electric energy savings of up to 80%.
  • Easy implantation.
  • Applicable to any cooling tower model that uses fans.
  • 22% of average water savings a year.

Watch our videos

Follow us on YouTube

Know our Solutions

image-not-available.jpg
Read File

Conozca más sobre las novedades de WEG en Eficiencia Energética

Hübner garantiza más eficiencia energética con WEG

Hübner garantiza más eficiencia energética con WEG

Equipos WEG fueron instalados en la Torre de Enfriamiento

Proyectos de eficiencia energética en el parque fabril de Karsten

Proyectos de eficiencia energética en el parque fabril de Karsten

La industria textil de Brasil aumenta la eficiencia con equipos WEG

WEG colabora con Mafresa para ahorrar energía en la producción de frío con motores de imanes permanentes W22 Magnet

WEG colabora con Mafresa para ahorrar energía en la producción de frío con motores de imanes permanentes W22 Magnet

La compañía, una de las mayores empresas de industrialización de productos derivados del cerdo Ibérico de Extremadura (España), prevé un ahorro en costes de energía para la producción de frío alrededor de 27.000 euros anuales.

La multinacional Embraco aplica solución WEG para reducir el consumo de energía eléctrica y agua

La multinacional Embraco aplica solución WEG para reducir el consumo de energía eléctrica y agua

La solución eficiente de energía WEG reduce el consumo de energía de Embraco en ventiladores en 56%, en las bombas en 39% y el agua de la torre de enfriamiento en 11%.

WEG es premiada nuevamente por el suministro para obras de infraestructura

WEG es premiada nuevamente por el suministro para obras de infraestructura

Por tercer año consecutivo, la empresa está entre las ganadoras del Premio Destaques do Ano SMACNA

WEG suministra solución de media y baja tensión para modernización de subestación industrial en Colombia

WEG suministra solución de media y baja tensión para modernización de subestación industrial en Colombia

Proyecto realizado en centro de distribución del sector de bebidas amplía la confiabilidad del sistema eléctrico y refuerza la seguridad operacional de la planta

Transformadores WEG amplían la capacidad de suministro de energía en Recife, Brasil

Transformadores WEG amplían la capacidad de suministro de energía en Recife, Brasil

El proyecto formó parte del plan de refuerzo de la red de transmisión autorizado por ANEEL e incluyó la modernización completa de la infraestructura de la subestación

WEG to Showcase Innovative Energy Solutions at Enlit Africa

WEG to Showcase Innovative Energy Solutions at Enlit Africa

Visit WEG at Stand B47 | CTICC Cape Town | 19–21 May 2026

WEG suministra BESS para contribuir a la estabilidad de la red eléctrica en Finlandia

WEG suministra BESS para contribuir a la estabilidad de la red eléctrica en Finlandia

La tecnología pasa a incorporar una solución híbrida que contribuye a la eficiencia energética

WEG and SpinDrive Partner to Deliver Next-Generation Oil-Free Motor Systems with Active Magnetic Bearings

WEG and SpinDrive Partner to Deliver Next-Generation Oil-Free Motor Systems with Active Magnetic Bearings

Partnership integrates active magnetic bearings into WEG’s portfolio, enhancing efficiency, eliminating oil, reducing maintenance, and enabling intelligent condition monitoring

Eficiencia energética y automatización: Móveis Videira moderniza filtro de mangas con solución WEG

Eficiencia energética y automatización: Móveis Videira moderniza filtro de mangas con solución WEG

El sector mueblero avanza en sostenibilidad con un ahorro promedio del 32% en el consumo de energía

WEG impulsa proyecto inteligente de bombeo solar en España

WEG impulsa proyecto inteligente de bombeo solar en España

Solución avanzada de convertidores de frecuencia ofrece eficiencia, autonomía y confiabilidad para sistemas modernos de riego

WEG amplía su cartera con pinturas en polvo para curado a baja temperatura

WEG amplía su cartera con pinturas en polvo para curado a baja temperatura

La solución satisface las demandas industriales de eficiencia energética, sostenibilidad y aplicación en sustratos sensibles al calor

WEG reconoce a Empresa Eléctrica Agua Azul S.A. por la culminación exitosa del proyecto CH Potrero

WEG reconoce a Empresa Eléctrica Agua Azul S.A. por la culminación exitosa del proyecto CH Potrero

Con más de ocho años de operación confiable, la Central Hidroeléctrica Potrero confirma la solidez de la solución Water to Wire de WEG

WEG amplía su presencia en Turquía con automatización inteligente para robots autónomos de alimentación

WEG amplía su presencia en Turquía con automatización inteligente para robots autónomos de alimentación

Una nueva alianza en el sector de maquinaria agrícola aporta eficiencia, precisión e inteligencia a las operaciones ganaderas
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
  • Agua