WEG ha fortalecido su presencia en el mercado minero turco mediante la entrega de una solución integrada de media tensión (MT) para un OEM que opera en el segmento minero. La operación comercial fue conducida por WEG Türkiye, reforzando la sólida presencia local de la empresa combinada con su estructura industrial y logística global.
El suministro incluye un paquete completo para una aplicación de molino de bolas, que combina un motor W60 y un convertidor MVW3000, ambos de media tensión. La solución fue desarrollada como un suministro en paquete completo, ofreciendo al cliente la ventaja de tratar con un único proveedor global tanto para el motor como para el convertidor.
El convertidor fue fabricado en la planta de WEG en China, garantizando una estructura de costos competitiva y eficiencia logística, mientras que el motor fue fabricado en Brasil, demostrando la capacidad de la empresa para integrar producción, ingeniería, logística y operaciones comerciales en diferentes regiones para entregar soluciones optimizadas a nivel mundial.
Este proyecto refuerza la estrategia de WEG de ofrecer paquetes completos de MT, combinando motores y convertidores como una solución integrada. Para el cliente, el beneficio radica en la integración técnica, ingeniería simplificada, confiabilidad operativa y ventajas comerciales derivadas de la presencia global de WEG y su cadena de suministro optimizada.
El OEM ya es cliente de WEG y opera actualmente convertidores MT de WEG en sus aplicaciones, manteniendo una relación técnica y comercial sólida con la empresa. El proyecto también contó con el apoyo de una estrecha colaboración con el socio de automatización del cliente, quien recomendó la solución de convertidor MT de WEG, fortaleciendo aún más la confianza en la tecnología y la capacidad de ingeniería de WEG.
Además del suministro de equipos, WEG proporcionó soporte técnico y de ingeniería, contribuyendo directamente a la eficiencia operativa y a la optimización de la mano de obra del cliente. La solución integrada garantiza alto rendimiento, confiabilidad y operación simplificada en un entorno crítico de aplicación minera.
Equipos suministrados:
- 1 x Motor W60 – IC666, B3R, 50Hz, 4P, 6600V, 1000 kW
- 1 x Convertidor de frecuencia MVW3000 – MVW3000G4 A0140 V066 T5A 072 D36 AC S I21
Este suministro demuestra una vez más la capacidad global de WEG para entregar soluciones completas, competitivas y técnicamente integradas, conectando operaciones comerciales locales con una estructura mundial de fabricación y logística, garantizando eficiencia, confiabilidad y valor para cliente en mercados industriales estratégicos como la minería.