Ya conocido en el mercado brasilero por los altos niveles de desempeño, el motor WQuattro acaba de ser certificado por la Universidad Hogeschool West-Vlaanderen, en Bélgica. Luego de testes realizados en un equipamiento de 4kW, 4 polos y carcasa 112M, el resultado obtenido fue de 91.2% de rendimiento, encuadrándolo en la categoría IE4, la más elevada en estándar de eficiencia para motores certificados por la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC).
La Línea de motores WQuattro fue desarrollada para aplicaciones que consideran el ahorro de energía como una prioridad. Es un motor ecológicamente correcto que, debido a su Rendimiento Súper Premium, demanda menos energía de la red. Sus niveles de rendimiento son los mayores del mercado y eso se traduce en un retorno rápido sobre la inversión con la reducción de las cuentas de energía y de los niveles de emisión de CO² en el medio ambiente.
Entre los otros beneficios del WQuattro están: la intercambiabilidad con los motores de inducción normales (misma relación potencia x carcasa), aumento de la vida útil y reducción de horas de mantenimiento y fácil sincronización de velocidad con múltiples motores accionados por el mismo inversor. Además de eso, la línea no requiere el uso de sensores/encoder en aplicaciones con inversores de frecuencia ni el uso de protección especial con relés de sobrecarga especiales.
Con el mismo tamaño de carcasa de un motor de inducción convencional, el usuario tiene más eficiencia en su aplicación. La Línea de motores WQuattro contempla las potencias de 1 a 15cv en las carcasas 80 a 132 M/L. Es un motor híbrido con rotor de jaula convencional, equipado con imanes permanentes de alta energía (NdFeB) que posibilitan la partida directa de la red. Para aplicaciones que exigen variación de velocidad, puede ser utilizado con inversores de frecuencia de control escalar. El WQuattro ya es contemplado en la nueva plataforma de motores de WEG – W22.