Uno logro más de WEG México fue el desarrollo del Proyecto del laboratorio para el cliente NABOHI INTERNACIONAL, S.A DE C.V, empresa que tuvo su origen en el año de 1995, ubicada en el estado de Morelos en el poblado de Tres Marías, es el mayor fabricante mexicano de equipos sumergibles para el manejo y tratamiento del agua negra y residual, gracias a su infraestructura son capaces de construir, equipar, dar mantenimiento y operación a Plantas de Bombeo y de Tratamiento de aguas negras. Cuenta con la planta de producción más grande del país dedicada a la fabricación de bombas, aireadores y agitadores sumergibles, así mismo cuenta con el laboratorio de pruebas más completo de Latinoamérica equipado en su totalidad por productos WEG.
Los equipos que integran este laboratorio son componentes de señalización CSW, mini interruptores MDW, mini contactor CWC de control, contactores de la serie CWM, relés de sobrecarga RW, contactores para maniobra de bancos de capacitores CWM-C, interruptores DWA y ACW, un interruptor abierto ABW, capacitores para corrección de potencia UCW-T relés de nivel RNW, convertidores de frecuencia CFW-11 y arrancadores suaves SSW06. En el laboratorio se puede probar equipos monofásicos, bifásicos y trifásicos para equipos de Baja Tensión que van desde 1 HP hasta 350 HP pasando por las tensiones de 127, 220 y 440Vac. Además de contar con un equipo en Media tensión para probar equipos hasta 800 HP 4160Vac. Siendo uno de los sistemas más completos para probar equipos de bombeo.
Este proyecto envuelve el trabajo en equipo de todo el departamento de Tableros: Ingeniería, Procesos, Calidad, Compras, Ensamble, Administradores de contratos, Grupo de cotizadores, y de nuestro representante de ventas Enrique Delgadillo quienes trabajando en conjunto lograron materializar este gran proyecto que representa un reto más cumplido más para WEG México.
El DESAFIÓ para este año es crear más proyectos de laboratorios completos con productos WEG para ofrecer una solución integral a nuestros clientes.