La capacidad de prueba es de 100 a 1000 HP en baja tensión (460V), y de 150 HP a 2000 HP media tensión (4160 o 6900 V), ambos en velocidades de 3600 a 600 RPM. En ambos casos el método de prueba es con carga plena, lo cual nos da un alto grado de confiabilidad en los resultados. En potencias mayores las pruebas se realizan por métodos alternativos referentes a maquinas eléctricas rotativas, avalados por las normas nacionales e internacionales.
La casa de maquinas cuenta con 18 tableros de control y 6 máquinas: 2 grupos motor generador de corriente continua (uno de ellos de 3000 KVA) y dos dinamómetros (500 KVAy 1600 KVA), todos fabricados por WEG.
Las pruebas que pueden realizarse en este laboratorio son: Pruebas de Rutina, Pruebas Complementarios de Aceptación y Pruebas Prototipo.
El laboratorio está en proceso de certificación ante EMA. Una vez certificado, será el primer laboratorio del país que pueda probar motores en baja tensión hasta 500HP y en media tensión motores mayores a 1,000 HP con carga. La certificación estará aceptada por normas nacionales, internacionales y por PEMEX.