Un transformador trifásico de potencia a aceite – 225 MVA, 275 kV – tendrá un papel de destaque en la distribución de energía de la subestación de Tealing Grind, de Scottish Hydro-Electric Transmission Ltd., en Escocia, una de las más importantes concesionarias de energía de Europa.

Con 241 toneladas, es el mayor transformador ya exportado por WEG, fue proyectado para Nokian Capacitors, empresa del grupo Areva, que desarrolla y fabrica sistemas para compensación de reactivos y filtros de harmónicas (íntimamente asociados con la calidad en el suministro de energía) siendo una de las principales referencias en el mercado mundial. El transformador fue desarrollado para una aplicación especial, la Compensación Estática Variable (Static Var Compensation), especialidad de Nokian Capacitors, y atiende las normas internacionales de calidad e ingeniería, además de las características específicas exigidas para su aplicación.

En la práctica, Static Var Compensation, es utilizado en líneas de transmisión de energía, ayudando a eliminar problemas de fluctuación de tensión causados por rápidos cambios de potencia y defectos en líneas de transmisión; entre otros que pueden afectar la calidad del suministro. "Estos productos auxilian en la reducción de la oscilación de tensión y de las distorsiones en el sistema", explica Fernando Rodolfo da Silva, administrador de Contratos del departamento de Vendas Internacionales de WEG. Además de las 157 toneladas del tanque principal del transformador, el equipamiento contó con siete carretas más de accesorios. Luego, ya en la subestación, todo el montaje del equipamiento fue supervisado por profesionales de WEG.