在经济高速增长的时期,满足工业和民众的电力需求是企业和社区的头等大事。为增加发电量,以配电为核心业务的Energisa集团在巴西里约热内卢州格兰德河畔同时投建了三座小型水电站(SHP)。该集团为385个城市共650万居民约230万户家庭提供电力。
Energisa集团之所以选择WEG作为供应商,主要是因为WEG在长达15年的合作过程中所体现出来的敬业精神及其涡轮机、发电机、变压器、自动化系统以及高效项目管理方面的专业知识。
这三座水电站的总装机容量达31 MW、年发电量达157.4 GWh,每年减少30,000吨二氧化碳排放,堪称低成本清洁发电的典范。据巴西电力监管部门ANEEL称,这三座电站的兴建表明增加电力供应已成为巴西的当务之急。目前该国拥有405座小型水电站,发电量达3,646,750 kW,占到全国电力供应的3.1%。
清洁发电降低环境污染
小型水电站最大功率不超过30MW,并拥有一个将近300英亩(3 km²)的水库。与大型水电站不同,小型水电站一般不会大量蓄水,而是借助江河的水流强度和自然流量,为小型水电站提供稳定水流。这种电站需要预备一小块通常与江河水位等高的沼地。
小型水电站的其它优势:
· 可再生能源,对现在与将来的环境污染少。
· 建设快,社会影响少。
· 分布式与集中式发电
· 低发电成本
供货范围
· 同步发电机(电压/速度调节器柜、轴承润滑液压装置、变频器柜、制动系统)
· 中压开关柜
· 数字监控与控制系统
· 升压变压器
· 卡普兰水轮机、蝶阀及附件