总共有四台3.8kV的电压和能量为31.25MVA的发电机。这些设备已经通过WEG测试及巴油的批准,设备已经在去美国的路途上了。这些设备将装配在一个单一的撬上然后和涡轮机/减速器/发电机配套成为每个发电机组。撬装后,由巴油检验整套设备的测试。检验后发电模块将运回巴西作外部结构装配,然后才装到巴油的平台上。
P-56 水上平台将在1700米深和离海岸124公里的海域里工作。它的生产量为处理每天17万桶的液体和10万桶的16oAPI 石油,6 百万立方米的天然气和注入28万桶的水于蓄水池,这平台的操作,将和22 座油井相连,其中11座生产石油和天然气,另外11 座注水,它的重量为50 顿,长宽各为110 米及高度为125米。
P-56平台的建造所用的全是负责建造P-51的公司。这是第一座完全在巴西建造的半沉浮水上平台。P-56的设计是拷贝P-51,这将使Marlim Sul油田的生产提前。此平台的建造将全在巴西,这包括了平台的设计、采办、施工和装备。