作为南非开普敦市为恢复米尔纳顿泻湖(Milnerton Lagoon)环境健康所做努力的一部分,耗资52亿兰特的波茨坦污水处理厂(Potsdam WWTW)升级工程正在有序推进。工程完工后,该厂的日污水处理能力将提升一倍以上,从4700万升增加到1亿升,以满足城市人口不断增长的需求。

WEG 被选中为升级后的厂区提供关键电机的解决方案。通过与专业从事水和废水处理的承包商PCI Africa深度合作,WEG交付了多款高性能电机,这些电机已安装于初级处理、脱水及三级再利用系统中。

所有电机均经过专门选型,并搭载强化功能,足以应对苛刻的现场工况。具体而言,每相配备双PT100温度传感器、防潮空间加热器、用于配件的辅助接线盒、轴接地碳刷和耐腐蚀不锈钢硬件。此外,电机还采用了C5级环氧树脂涂层和彩色编码组件,方便在运行和维护过程中能清晰识别。

在脱水车间,WEG提供了用于污泥搅拌、环路循环、滤液处理和废活性污泥回收等环节的电机,功率范围从11kW到37kW。在初级处理工序中,所提供的电机功率最高达55kW,为污泥泵、压滤机和循环泵提供动力。在三级再利用系统中,功率高达315 kW的大功率电机驱动超滤泵,支持处理水的回收利用。

WEG的业务范围不仅限于与PCI Africa的合作,还与Tri-Com Africa携手,为MBR回用泵站额外供应电机。该设施有望在不久的将来输送高品质再生水。此外,WEG还为该应用提供了中压电机,同时也向Howden Africa公司交付了特定机组,用于压缩机系统。

该项目进一步彰显了WEG对南非水务领域打造具有韧性、节能型基础设施所做出的贡献。公司在当地的布局,确保了与项目合作伙伴的紧密合作,助力实现交付高效顺畅、技术精准匹配以及设备长期稳定运行。