8月份,WEG向世行援建并由印度政府主持的合作项目—HNSS灌溉项目二期和三期工程交付了最后一批电动机,该项目旨在提供灌溉用水并保障居民用水。目前印度约有三分之二的农业生产依靠灌溉,农业用水量占到总用水量的83%,此外,印度拥有10亿人口,是世界第二人口大国,解决众多人口的饮水问题成为当务之急。
除高效电动机外,印度办事处还为KBL提供与众不同的人性化服务,该办事处从2004年就开始服务于印度市场。公司在印度的投资集中于灌溉、电力、液压和热电行业,其地位日益重要。WEG正在印度南部泰米尔纳德邦霍苏尔市兴建一家电动机生产厂,该厂预计在2010年年底投产,主要生产高压电动机和发电机。
通过巴西伊塔雅伊港,WEG总共向该项目提供了72台高效低功耗大型立式同步电动机和72套制动器、配电盘和备件。总额定功率达到了307,600kW,相当于拉丁美洲最大的热电厂,即圣卡塔琳娜州Capivari de Baixo市Jorge Lacerda热电厂总装机容量的三分之一。在2008和2009年的一期工程中,WEG已经为KBL提供了32台高压电动机。WEG国际事业部(WID)负责亚太区的Rodrigo Vallandro de Carvalho先生表示:“从2004年起我们就一直为该公司提供电动机。在过去的7年间仅在灌溉工程方面,我们就向KBL提供了约200台电动机”。
印度分厂
HNSS灌溉项目是世界最大的灌溉工程之一,直接惠及8000万人口,为2500 平方公里的土地提供灌溉用水。WEG通过印度Kirloskar Brothers公司(KBL)间接参与了该灌溉系统的建设。KBL购买我们的电动机并集成在水泵上,然后出售给印度东部安得拉邦的灌溉委员会。这家印度液压泵制造商为该国营公司提供了包括土建在内的全部服务项目。