快速的接待服务、灵活地寻求解决的办法和较短的交货时间均是WEG在2007年对位于圣卡塔林纳州(SC)Capivari de Baixo市的Jorge Lacerda IV(佐治.拉斯达四世)热能发电厂提供三相升压变压器(195 兆伏安 20/230 千瓦)维修服务的出色之处。该热电厂属巴西最大的私营产能企业Tractebel电力煤气集团公司所有。当时由于发电厂内负责提高电压、用于传输发电厂所生产能源的两台变压器中的一台出现了问题,因而该厂有50%的生产程序被迫中断。换句话说,当时该厂向全国能源统一系统所传输的366百万瓦中只有一半可供使用,若不及时解决的话,这将会对Tractebel电力煤气集团公司造成一系列严重的损害。
除了上述的事例,WEG也接受修理另一名生产厂商变压器的挑战,公司将出现问题的设备拆卸下来,带回自己的修理厂,进行维修,包括全部的复卷和将设备重新安装回原位。所有这一切都只需120天。客户对这样的完工期非常满意,因为同样的修理服务在别处可能需要180天到210天不等。“WEG拥有一套完整的垂直生产线 - 容器缸、卷筒和外围设备,保证了服务的灵活快捷。在Jorge Lacerda IV(佐治.拉斯达四世)热能发电厂的事例上,送交设备的期限更是其他的制造商无法抵及的。我们的工厂需要这样快捷灵活的服务”, Tractebel电力煤气集团公司系统维修部的经理Rubens José Nascimento这样强调说。
今年的2月Tractebel电力煤气集团公司在巴西Tocantins州的São Salvador市新建了另一座发电站,所使用的设备当然也是来自WEG。安装在水力发电厂内的两台WEG变压器具有135.5兆伏安的功率-能够将13.8千瓦的电压提升到230千瓦。“我们的供电服务需要有多一台变压器作后备之用。这台安装在São Salvador市发电厂内的后备变压器将负责支援Cana Brava市的变电站”,WEG公司变压器部门的主管Carlos Diether Prinz解释说。该后备变压器的功率为170兆伏安,同样也是将13.8千瓦的电压提升到230千瓦。