油浸式三相电力变压器- 225MVA 275kV,在苏格兰,欧洲最主要的电力公司之一的Scottish Hydro-Electric Transmission Ltd. 的 Tealing Grind变电站里站了很显著的地位。
这变压器重241吨,是WEG目前外销最大的变压器。设计给Areva 集团的Nokian Capacitors公司,为发展和生产电抗补偿和谐波滤波器用(直接影响供电品质),全世界这领域里的佼佼者。变压器是用在一个特别地方,叫做静态可变补偿(Static Var Compensation),是Nokian Capacitors的专项,它达到用途要求的特点并达到国际品质和工程规格的要求。静态可变补偿(Static Var Compensation)使用在电力输送线上,帮助消除电压浮动,是影响供电品质因素之一。这是因为用电量快速改变或输送线产生问题时而发生的电压浮动。WEG国际销售部的合同管理人,Fernando Rodolfo da Silva 先生解释说:”这产品帮助减低电压的浮动和减低对系统产生的波纹变形” 。这设备除了主容器重达157吨外,其他配件还装满了七大卡车。设备抵达现场后,全部装备由WEG的专业人员就地监工完成。