返回到 我的账户
A função JOG permite girar o motor com uma tensão reduzida (torque reduzido), enquanto alguém (um operador, um clp, etc) manda um sinal digital para a Soft-Starter.
Executa a rampa de aceleração até o valor ajustado da tensão de JOG (ajustado em P33), durante o tempo em que a entrada digital (DI4) estiver fechada.
Após abrir a entrada DI4, realiza a desaceleração via rampa, desde que esta função esteja habilitada em P04.
Esta função é útil em condições em que se deseja observar o comportamento da máquina girando pela primeira vez (como um teste da situação mecânica geral), desta maneira sendo possível corrigir uma montagem incorreta sem os transtornos de colocar a máquina a plena velocidade na primeira operação.
Outra aplicação é o posicionamento de material dentro da máquina. A função JOG "dá um empurrão" enquanto o operador segura o botão JOG (contato seco ligado à entrada programada para JOG na Soft-Starter), permitindo que o material a ser trabalhado (ou qualquer elemento da máquina) possa ser ajustado no começo do processo.
Nota:
Esta função deve ser utilizada quando se quer reduzir o tempo de desaceleração imposto pela carga ao sistema.
Esta função somente é possível com o auxílio de um contator que deverá ser ligado conforme item do manual 9.6 - esquema típico com frenagem CC ou em "Como fazer a frenagem cc?".
Nota
:Ajusta o tempo da frenagem cc, desde que P52=3 e P28=OFF. Esta função somente é possível com o auxílio de um contator que deverá ser ligado conforme item do manual 9.6 - esquema típico com frenagem CC ou em "Como fazer a frenagem cc?".
Nota
:Ajusta o valor da tensão de linha Vac convertido diretamente em Vcc aplicado aos terminais do motor, durante a frenagem.