Na operação de fabricação de fios em Jaraguá do Sul (SC), a WEG realizou a atualização tecnológica da trefila primária, substituindo um sistema baseado em motores de corrente contínua (CC) e conversores CA/CC por uma solução em corrente alternada (CA).
A nova configuração é composta por dois motores W22 PRIME de alta eficiência e dois inversores de frequência CFW900. Como resultado, o equipamento apresentou redução de aproximadamente 19% no consumo de energia, além de ganhos em confiabilidade, manutenção e disponibilidade operacional.
Atualização do sistema de acionamento
A tecnologia anteriormente utilizada apresentava desafios relacionados à eficiência energética, manutenção especializada e disponibilidade de componentes.
Com a nova solução, a trefila passou a operar com motores CA e inversores de frequência, reduzindo a dependência de tecnologias legadas e facilitando as atividades de manutenção e suporte.
O projeto também contemplou componentes do sistema elétrico, contribuindo para a renovação da instalação e sua adequação aos requisitos de segurança aplicáveis.
Alta eficiência e tecnologia
Os motores W22 PRIME, disponíveis nas classes de eficiência Super Premium4 e Ultra Premium que superam os requisitos mínimos de eficiência energética estabelecidos pela legislação brasileira. Combinam alto rendimento, construção robusta com grau de proteção IP55 e sistema de isolação WISE®, desenvolvido para operação também com inversores de frequência.
Essas características contribuem para maior eficiência energética, confiabilidade e vida útil em aplicações industriais.
Associados aos inversores CFW900, que oferecem controle preciso de velocidade e torque, modos de controle vetorial e a função Advanced Energy Saving, o conjunto permite reduzir perdas e otimizar o desempenho energético do sistema. O CFW900 também oferece ampla conectividade com as principais redes de comunicação industrial, além de funções avançadas de segurança, como STO (Safe Torque Off) e SS1 (Safe Stop), proporcionando mais integração, confiabilidade e segurança à operação.
Mais confiabilidade e facilidade de manutenção
Além da economia de energia, a substituição dos antigos motores CC contribuiu para reduzir riscos associados à obsolescência tecnológica e à necessidade de manutenção especializada.
A nova arquitetura facilita as intervenções preventivas e corretivas, amplia a disponibilidade de suporte e reduz o risco de paradas prolongadas, aumentando a confiabilidade e a disponibilidade da trefila.
Retrofitting para uma indústria mais eficiente
O projeto demonstra como o retrofitting de sistemas motrizes industriais pode combinar eficiência energética e evolução tecnológica.
Ao combinar motores W22 PRIME, inversores de frequência CFW900 e conhecimento em aplicações industriais, a WEG desenvolve soluções que apoiam a renovação de equipamentos e a busca por processos mais eficientes, produtivos e sustentáveis.
Sua operação utiliza motores ou sistemas de acionamento antigos?
A WEG pode avaliar o sistema instalado e identificar oportunidades de atualização tecnológica, eficiência energética e aumento da confiabilidade operacional.
Fale com um especialista WEG e descubra oportunidades de eficiência para a sua operação.