SEI使用方案可以用在建造一艄船或一座水上平台,只要装备有电力房就可以装备电力控制盘。还有SEI可以使用在水上平台的翻修或该造,它可能只使用其中的一个模块。SEI能够配合不同的设计,我们有一个培训良好的工程师队伍为客户服务,来解决客户个别方案的需要。
SEI 的结构所用的上梁、下梁和墙柱,都是经过认证的上好钢材。它的外围和底部的焊接使用的是半自动连续式的MIG 焊接。钢板间的密封使用的是硅胶。门的密封用的是造船用的标准树胶。内墙和房顶的覆盖是双层100%镀锌的ASTM36碳钢板,用的螺栓是自动栓紧式 螺栓。
它的房顶能够支持每平方米两百公斤的负荷,有气袋在房顶和天花板之间及在房沿有聚水槽来引导雨水。
进出的门能够朝外推至少九十度及有防惊棍设备。它的纵梁和横梁所用的是焊接的碳钢,所组成的平面能够支撑 每平方米一千两百五十公斤的重量。
在涂漆前经过机械式的清理,磨砂干净和去除油脂。为了保证SEI的耐用,说使用的底漆是环氧漆及表漆是抗霉聚氨酯。
。为了方便它的运输和升吊,WEG 对SEI结构化了不少心血,有几个加固角允许使用绳索平衡升吊或使用吊兰,还可以使用适合的板车来装运它,整个运输过程都在系统的全天候监控下。
内部的照明是按照所需的光线而设计的,所用的电线都装在镀锌的电路管或电线盘内。在一些特别的地点装备有电插座及使用特种灯罩的紧急照明设备。除此以外还有空调设备,供应美好的工作环境给工作人员和设备。