于Bunge食品公司正式宣布在马托格罗索州的Nova Mutum 建新厂一年以后,准备启动在厂里安装的26个Wmagnet马达。 “我们选择WMagnet马达,因为我们寻求新的不同的能源给Nova Mutum“这是Bunge的项目经理Roberto Lúcio Cervieri所说的。
WEG的永磁场马达的特点,使工厂产生电力节约。 由于技术的革新,以使用永磁场的概念,使马达获得比一般的马达高水平的功效,电力损耗降低,噪音较低,重量减轻(平均36%)和体积较小(平均47%)。 “使用Wmagnet也反映了马达和工厂设备的工作寿命的增加”,这是WEG的马达销售经理Ademar José Marcarini 的解释。
Bunge NM 的电动设计负责人Leandro Yamachita 说:“Bunge的焦点是革新,Nova Mutum是一个在自动化和生产流程上革新的项目,因为这个原因我们不能够把目前时尚的焦点,高效率的使用能源方式撇除,所以选择了这马达。以收益率曲线差分增益提高效率,减少能耗和而更经济”。
新设的大豆加工厂在Nova Mutum (在库亚巴北方264公里处),将有能力处理4千吨大豆每天,每年大约120万吨。
在2009年,世界大豆产量将达到二亿四千万吨。巴西是世界第二大的大豆生产国和最主要的豆粉出口国。