WEG sigue rumbo a una nueva marca en laoperación de convertidores de frecuencia con ellanzamiento del nuevo Convertidor de FrecuenciaCFW-11. El CFW-11 tiene la característica de FlujoÓptimo (patentada) que minimiza las pérdidas de losmotores de inducción totalmente cerradosventilación externa (TCVE) usados con cargas depar constante y variables, especialmente en bajasrotaciones donde el sistema de ventilación de losmotores es ineficiente. El flujo óptimo supera elproblema de par reducido bajo estas condiciones detrabajo y los costos de soluciones tradicionalescomo sobredimensionamiento del motor yventilación adicional; suministrando por el contrariouna solución de bajo costo integrada para mantenerla elevación de temperatura dentro de los límitestérmicos de su clase de aislamiento.

El flujo óptimo es la últimapalabra del análisis de WEGsobre la composición de laspérdidas en motoreseléctricos y la relación contensión, frecuencia, flujomagnético y corriente. Losresultados de los análisis y deun estudio suplementario dela influencia de la ventilaciónen el aumento de temperaturade los motores, fueroncombinados en el desarrollode un nuevo algoritmo parauna relación tensión/frecuencia optimizada, lo cualminimiza las perdidas totales del motor. El algoritmo fueintegrado en el software del convertidor CFW-11,permitiendo atender automáticamente la minimizaciónde las perdidas del motor, manteniendo el par del motorconstante y la temperatura de elevación del motordentro del limite térmico de la clase, aún en bajasfrecuencias de operación donde la ventilación esreducida.
Además de un controloptimizado de los motoresen bajas velocidades, elCFW-11 provee a losusuarios una plataformauniversal de comando defácil utilización; ofreciendola tecnología "conecte yuse" posibilitando laconfiguración automáticadel convertidor paraadaptarse a la amplia gamade aplicaciones conconvertidores: unidad única(stand alone) y centralizadoy descentralizado en redes.

Entre las principales características se encuentran:Tecnología conecte y use (Plug-and-Play): Reconocey configura automáticamente los accesorios y módulosopcionales utilizados para acondicionamiento,posibilitando una fácil instalación, operación segura,eliminando la configuración manual.Selección del Convertidor Universal: El CFW-11puede operar en V/f, V.V.W. tensión vectorial,sensorless, y modos de encoder;Módulos de Accesorios Plug-In: Los cualesacondicionan el convertidor en términos de controlescalar (ej.: en el reemplazo de un CLP), y en términosde comunicaciones, con una amplia selección deopciones fielbus disponibles;Interface USB: Permite conexión con unamicrocomputadora para programación y monitoreo;Régimen de servicio normal y pesado: permitiendo alconvertidor ser adaptado a cualquier tipo de carga;Interface Hombre Máquina: Muy funcional, con displaygráfico, backlight y soft-keys, reloj en tiempo real, quefacilitan la programación y operación del convertidor.Supresor de armónicas: Inductores en las barras CCincorporados de acuerdo con IEC61000-3-12 enrelación a las armónicas, sin necesidad de uso dereactancia externa.

Entre las principales características se encuentran:Tecnología conecte y use (Plug-and-Play): Reconocey configura automáticamente los accesorios y módulosopcionales utilizados para acondicionamiento,posibilitando una fácil instalación, operación segura,eliminando la configuración manual.Selección del Convertidor Universal: El CFW-11puede operar en V/f, V.V.W. tensión vectorial,sensorless, y modos de encoder;Módulos de Accesorios Plug-In: Los cualesacondicionan el convertidor en términos de controlescalar (ej.: en el reemplazo de un CLP), y en términosde comunicaciones, con una amplia selección deopciones fielbus disponibles;Interface USB: Permite conexión con unamicrocomputadora para programación y monitoreo;Régimen de servicio normal y pesado: permitiendo alconvertidor ser adaptado a cualquier tipo de carga;Interface Hombre Máquina: Muy funcional, con displaygráfico, backlight y soft-keys, reloj en tiempo real, quefacilitan la programación y operación del convertidor.Supresor de armónicas: Inductores en las barras CCincorporados de acuerdo con IEC61000-3-12 enrelación a las armónicas, sin necesidad de uso dereactancia externa.

De acuerdo con EMC: filtros incorporados (built-in) deacuerdo con EN61800-3 también para motores concables largos (100m).
Otras características importantes incluyen, alto nivel delenguaje de programación (según IEC 61131-3) paraposibilitar al usuario configurar su propia aplicación,tarjeta de memoria flash para guardarparámetros/software, parada de seguridad de acuerdocon la EN954-1 cat. III, posibilidad de montaje ensuperficie o brida (con el disipador de calor fuera delpanel).

El lanzamiento de la línea CFW-11 se efectuó en lreciente Exponor y está disponible en el rango depotencia desde 0.75 hasta 45kW y tensiones de 200-240/380-480V. Otras potencias y tensiones a labrevedad.

Las curvas de derating de arriba evidencian las ventajassuministradas por la solución de flujo óptimo.
MAS ANTECEDENTES EN: WEG CHILE S.A
Los Canteros 8600 Parque industrial de la Reina
Telefono 2-7848900, web www.wegchile.cl
Mail wegchile@weg.net