La unidad WEG Transmisión & Distribución (WTD) en Huehuetoca, México, conmemora la finalización de un proyecto desafiante. Con cerca de 18 meses de operación, la planta entregó los primeros transformadores monofásicos de 125 MVA, en la tensión de 400 kV. Son cuatro los equipamientos suministrados a la estatal mexicana “Comisión Federal de Electricidad” (CFE) los que componen una nueva subestación en la ciudad “Los Mochis”, en el noroeste de Sinaloa.
Luego de un año de fabricación, los transformadores fueron testeados en junio de 2011 en el laboratorio de WTD en México, simulando las condiciones de funcionamiento. El éxito total en el desarrollo del proyecto se hizo posible con la sinergia del equipo de Blumenau (SC), matriz de WTD, y pasó a certificar a la unidad mexicana como una importante proveedora de soluciones en transformadores de gran porte, de hasta 550kV, ampliando su actuación en el mercado norteamericano. La nueva subestación debe comenzar a funcionar en setiembre y refuerza la distribución de electricidad en el estado de Sinaloa.
Sobre la CFE
La Comisión Federal de Electricidad es una empresa gubernamental mexicana que genera, transmite, distribuye y comercializa energía eléctrica para más de 100 millones de personas. Por medio de consecutivas inversiones en la ampliación de la red eléctrica, la CFE logra incorporar anualmente a más de un millón de nuevos clientes. Su infraestructura está compuesta por cerca de 190 centrales generadoras, con capacidad instalada que sobrepasa los 50 mil megawatts (MW).