El desarrollo de la línea AW10 es un ejemplo del compromiso de WEG con la excelencia y la búsqueda constante de avances tecnológicos. A través de un riguroso proceso de desarrollo de producto, tecnología de punta y especialistas dedicados, la línea AW10 fue concebida para ofrecer confiabilidad, versatilidad y altos niveles de eficiencia para satisfacer las crecientes demandas del mercado global de grupos electrógenos.
Su amplia compatibilidad permite la operación con una gran variedad de motores a combustión, incluyendo diésel, biodiésel, hidrógeno, biogás, biometano y gas natural. Además, la línea es totalmente adaptable para su uso con turbinas de pequeño porte, ya sean hidráulicas o de vapor, ampliando significativamente sus posibilidades de aplicación.
El más reciente lanzamiento de WEG también ofrece beneficios ambientales significativos en comparación con líneas anteriores de alternadores. Gracias a los altos niveles de eficiencia alcanzados, —resultado de un diseño innovador que abarca desde la optimización de las láminas eléctricas hasta la implementación eficaz de sistemas avanzados de ventilación—, la línea AW10 permite reducir el consumo de combustible y aumentar la eficiencia energética. Esto conlleva al ahorro de recursos valiosos y promueve una operación más sostenible.
Para garantizar los más altos estándares de calidad y rendimiento, los alternadores de la línea AW10 cumplen rigurosamente con normas internacionales de operación, como IEC 60034, NEMA MG1, NBR 5117, ISO 8528 y BS 5000-3. Además, los alternadores también fueron diseñados en conformidad con las principales entidades certificadoras globales, como CE (Comunidad Europea), UL (Underwriters Laboratories), CSA (Certified Security Associate) y UKCA (UK Conformity Assessment), asegurando que cumplan con las regulaciones y normas técnicas aplicables en los mercados internacionales, garantizando la conformidad legal y regulatoria.