Una draga existente constituida por un motor e inversor de CC 1000 HP y sólo conseguía bombear lodo a una cierta distancia hasta las instalaciones de procesamiento, por lo tanto, fue creada una estación impulsora permanente en un área peninsular que ya había sido dragada. La estación impulsora está constituida por una bomba de lodo, accionada por un motor WEG CA 800HP, y una unidad modular CFW11M con filtro armónico.
El motor WEG 800 HP fue escogido debido a su confiabilidad, alto desempeño y bajo mantenimiento. El mismo ofrece un amplio rango de velocidad, bajo peso , alta eficiencia, alta capacidad para cargas dinámicas y construcción robusta.
El inversor modular WEG CFW11M 460V es uno de los inversores de frecuencia variable de nueva generación proyectado para mayor potencia. Esto hace del mismo la elección ideal para esta aplicación. WEG también proyectó y construyó un gabinete personalizado para contener la unidad del inversor modular, así como un filtro de armónicas. Todo eso, junto a un transformador, fue montado sobre rieles para movimiento dentro de la planta
La inclusión de la bomba impulsora permite al cliente una mayor variedad de operaciones dentro del local. Ahora, el lodo es bombeado a partir de la draga existente para esta nueva estación impulsora permanente, situada en el medio de la propiedad que, rápidamente, bombea la mezcla de arena/piedra/ agua hacia la unidad de procesamiento. Esta instalación permitirá al cliente aumentar el alcance de la draga y, por lo tanto, la vida de la mina de arena.
WEG Electric ha dado asistencia a este cliente hace ya algún tiempo, en sus variados negocios, todos asociados a minerales, arena, ladrillos acabados y vidrio.