Con una capacidad productiva de más de 22 millones de toneladas anuales, Samarco es la segunda mayor exportadora mundial de pelotas de mineral de hierro. Fundada en 1977, la empresa transforma minerales de bajo tenor, en un producto noble, de alto valor agregado, comercializado para industrias siderúrgicas de todo el mundo. Actualmente, Samarco tiene clientes en 15 países, de todos los continentes.
El proceso productivo de la compañía minera es integral, desde la mina hasta el puerto, lo que asegura una operación con alta eficiencia energética, de bajo costo y totalmente segura. Para garantizar y mantener el elevado nivel de proceso, Samarco cuenta, desde 2008, cuando realizó el Proyecto Tercera Pelotización, con cinco motores WEG. Durante el 2012, debido al Proyecto Cuarta Pelotización y al Proyecto del Precipitador Electrostático, otros 20 motores serán entregados en otras unidades de la empresa.
Entre los modelos de motores WEG que serán entregados a la compañía, están: motores de rotor bobinado, los que serán aplicados en molinos de bolas; y motores de gran porte de jaula, que serán empleados en ventiladores/extractores de hornos de pelotización.
En el caso de los motores de jaula, WEG presentó a Samarco una solución única que reúne en apenas una máquina seis aplicaciones diferentes. Lo habitual, en ese tipo de motor es mantener en stock equipamientos reserva para cada aplicación. Con la innovación desarrollada por WEG, la necesidad de sobresalientes cae de seis a uno. Eso representa una cantidad menor de ítems en stock y una flexibilidad aun mayor en la aplicación de los motores.
En lo que se refiere a la utilización de los motores de anillos, que cuentan con un sistema motorizado de levantamiento de las escobillas WEG, le garantizará a Samarco mayor eficiencia operacional, menos paradas programadas y menor mantenimiento. Son las innovaciones WEG contribuyendo con resultados cada vez mejores para Samarco
Esbozo del suministro:
· Suministro para P3P accionamiento de los molinos de bolas primario y secundario:
5 Motores MAW 710, 6400 KW, 4160V, 6 polos
(suministrados en 2008)
· Suministro para P4P accionamiento de los molinos de bolas primario y secundario:
9 Motores MAW 710, 4200 KW, 13200V, 6 polos (fabricación para final de 2012)
· Suministro Proyecto Precipitador Electrostático accionamiento de los ventiladores:
3 Motores MGL 900, 6200 kW, 6600V, 12 polos (fabricación para final de 2011/inicio de 2012)
· Suministro para P4P - Horno de Pelotización accionamiento de los ventiladores:
4 Motores MGL 900, 6200 kW, 6600V, 12 polos (en fabricación para Agosto de 2012)
1 Motor MGL 900, 9900 kW, 6600V, 12 polos (en fabricación para Agosto de 2012)
1 Motor MGL 710, 3350 kW, 6600V, 10 polos (en fabricación para Agosto de 2012)
1 Motor MGF 560, 1350 kW, 4000V, 12 polos (en fabricación para Agosto de 2012)
1 Motor MGF 500, 920 kW, 4000V