WEG ha realizado exitosamente en su fábrica de Brasil el ensayo conjunto de su solución de motores síncronos de baja velocidad accionados para conversor de frecuencia para molinos con doble piñón. La multinacional con matriz en Jaraguá do Sul, sur de Brasil, actúa en este segmento minero suministrando su gama de motores y convertidores de frecuencia para accionamiento de grandes molinos.
Por causa de la complejidad y costos, es normal que en cada equipo sea probado individualmente. Sin embargo, en este importante suministro, un ensayo del conjunto fue realizado con mucho éxito previo al despacho de los equipos, garantizando confiabilidad a los clientes y usuarios.
El laboratorio de WEG es equipado con instrumentos y sistemas de alta tecnología y cuenta con una área de aproximadamente 1000m². Las pruebas se extendieron por cuatro semanas y ha involucrado dos motores síncronos de 4700kW y 30 polos conectados “back to back” (eje con eje) y accionados por conversores de frecuencia de mediana tensión modelo MVWs de 1178 Amperes en 3300 Volts, además del transformador desfasador.
Durante el ensayo los equipos fueron sometidos a plena carga, alcanzando 250.000Nm disponibles en el eje del motor y constituyéndose en la mayor capacidad de ensayo ya realizada por fabricantes de equipos eléctricos en el hemisferio sur.
Los productos hacen parte de importante suministros en la solución de accionamiento eléctrico para 18 molinos Bolas y SAG, con piñón único y doble, además de opción de bypass incorporado.
El portfolio de productos ofrecidos por WEG para molinos de la minería y cemento incluye motores de inducción, síncronos o de anillos deslizantes, accionados por conversores de frecuencia o de velocidad fija para molinos de doble o single o doble piñón.
Así mismo, la empresa es especialista en soluciones de reemplazo de equipos antiguos y repotenciaciones.