Características Estándar:
- Alimentación monofásica
- Tensión de Red: 110-127V ó 200-240V, 50 / 60 Hz
- Capacidad de sobrecarga de 150%
- Frecuencia de conmutación de los IGBT´s ajustable (2.5 a 15 kHz)
- Protecciones: sobretensión y subtensión en el circuito intermedio, sobrecorriente en la salida, sobretemperatura en el disipador, sobrecarga en el motor (i x t), error de hardware (defecto externo), cortocircuito en la salida, error de programación
- Control: rampas de aceleración y desaceleración lineal y tipo "S" ajustables, selección local/remoto, frenado CC, función JOG, compensación de deslizamiento, multispeed
- Lecturas en Display: frecuencia del motor, corriente, voltaje y errores
- Ambiente: temperatura 50°C (122°F), altitud 1000 m (3300 ft), humedad 90% sin condensación
- Accionamiento: solamente para motores trifásicos.
Convertidor CFW10 con potenciómetro
cambiar la velocidad del motor vía un potenciómetro, incorporado en la IHM del convertidor. Este convertidor mantiene todas las características de la línea estándar, sumando la posibilidad de poder Ideal para aplicaciones en modo local, evita la necesidad de construir un panel para controlar arranques, paros y la variación de la velocidad del motor. Este convertidor de frecuencia permite accionar cintas transportadoras, bombas, dosificadoras y pequeños ventiladores, entre otros.
Este convertidor de frecuencia tiene por objetivo cumplir con las expectativas de las aplicaciones más sencillas; no posee entradas analógicas ni salidas a relé. Tales características, sumadas a su precio competitivo, lo hacen una excelente opción para aplicaciones que requieren bajo nivel de automatización.
Potenciómetro Electrónico con el CFW10 Clean
Es posible variar la velocidad del motor en modo remoto a pesar de no contar con una entrada analógica. De esta manera, se puede hacer que el contacto central de la llave se quede neutro y los contactos laterales, izquierda o derecha, realicen el incremento y el decremento de la velocidad, por pulso.
Una solución
Muy interesante consiste en usar una llave conmutadora con 3 posiciones y retorno (CA 3R45, de WEG Accionamientos) y programar las entradas digitales para la función de potenciómetro electrónico.