Después de suministrar más de 120 mil litros de pinturas a la Plataforma Mexilhão en Santos, donde la petrolera descubrió la mayor reserva de gas natural no asociado de Brasil, tres Generadores irán equipar la unidad de tratamiento de Gas de Caraguatatuba (UTGCA), responsable por el tratamiento del gas proveniente de la plataforma de extracción Mexilhão.
Todos los generadores con tensión de 13,8kV y potencia de 37,5 MVA ya fueran enviados a los EE.UU. donde serán montados en una base metálica única (skid) que irá componer el conjunto Turbina / Reductor / Generador de cada unidad generadora. Después del montaje, los conjuntos serán ensayados en la planta del fabricante de turbinas en condiciones próximas de las nominales, a través del "String Test" y transportados nuevamente para Brasil, donde serán instalados y ensayados en la planta de Petrobras.
“Estos serán los generadores principales de UTGCA. Las unidades generadoras operarán en régimen "2+1", o sea, dos unidades en operación y una stand-by. Además, estos generadores operarán continuamente presurizados para garantizar que ningún gas proveniente del ambiente en que los generadores se encuentran entre en sus partes internas, evitando una posible ignición”, explica Fabio Vinicius Dematte, del Centro de Negocios de Energía WEG.
La UTGCA tendrá capacidad para mover 15 millones de metros cúbicos día, y recibirá gas de Mexilhão, Merluza 2, Tambaú y Uruguá, todas descubiertas recientes de gas en la Bacía de Santos.
Estos suministros demuestran la experiencia y la capacidad de WEG en atender la industria de Aceite y Gas con productos específicos para cada aplicación dentro del segmento. Muy exigente, el mercado off Shore recibe atención especial: WEG cuenta con certificaciones específicas y en los últimos años realizó importantes suministros para el sector. Además de motores y generadores, productos como pinturas, transformadores y tableros equipan plataformas de extracción de petróleo y navíos de apoyo a las plataformas.