La planification des mesures peut être modifiée après avoir été configurée?
Oui. Après la configuration initiale, il est possible de modifier les planifications par le biais l'application mobile. Il est nécessaire d'être près de WEG Motor Scan pour réaliser les modifications de la configuration.
Comment trouver un capteur aux alentours ? 
En utilisant l'application mobile, il est possible de visualiser les capteurs WEG Motor Scan par le biais d'une liste de capteurs proches, à la portée Bluetooth du smartphone ou de la tablette. Dans le cas d'un nouveau capteur non configuré ou qui n'ai pas été réinitialisé, ce capteur doit être de nouveau configuré en l'utilisant comme nouveau capteur afin d'apparaître sur la liste des capteurs proches.
Quelle est la distance maximale pour synchroniser l'application mobile avec WEG Motor Scan?
WEG Motor Scan  peut être synchronisé avec l'application mobile à une distance approximative de 10 mètres. Cela est seulement une valeur de référence et peut varier en fonction du modèle de smartphone et de l'environnement où WEG Motor Scan est installé.
Est-il possible de visualiser les informations des sites et moteurs à partir de l'application mobile?
Oui. En cliquant sur l'icone "Factory" sur l'écran d'accueil de l'application, l'utilisateur pourra visualiser les sites sur lesquels il est enregistré comme administrateur ou lecteur.
En faisant la synchronisation avec WEG Motor Scan, est-il nécessaire que le smartphone soit connecté à Internet?
Non. L'application WEG Motor Scan a été développée pour opérer sur des environnements sans accès à internet. Les mesures acquises par le smartphone ou la tablette pendant la synchronisation, sont conservées et envoyées vers la Plateforme WEG IoT lorsque le dispositif mobile possède un accès à internet.
  • 1
  • ...
  • 249
  • 250
  • 251
  • ...
  • 273
WEG S.A
A propos de WEG
  • C'est WEG
  • WEG en chiffres
  • Histoire
  • Management
  • Implantations WEG
  • Innovation Technologique
  • Durabilité
  • Nos Activités
  • Certifications
Produits
  • Moteurs Électriques
  • Réducteurs et Motoréducteurs
  • Production, Transmission et Distribution
  • Drives
  • Contrôle
  • Automatismes Industriels
  • Conectivity and Monitoring Devices
  • Armoires Électriques
  • Peintures et Vernis
  • Pièces de Rechange
Solutions
  • Oil & Gas
  • Marine
  • Sidérurgique
  • Eau
  • Efficacité Énergétique
  • Energie
  • Agriculture
  • Sucre et Éthanol
  • Minière
  • Pâte à Papier
  • Mobilité Électrique
Liens Rapides
  • Stock

Support
  • Contactez-nous
  • Où Acheter
  • Service Après-vente
  • Violation du code d'éthique