Retour à la page d'accueil Mon compte
O grau de proteção é IP00.
Possui a possibilidade de utilização do Kit IP20, que possibilita um grau de proteção IP20, ou seja, não possibilita o acesso direto a partes condutivas, pois não possui aberturas maiores que 12,5mm de largura.
Não. Quando o Kit IP20 for utilizado, não é possível realizar a ligação dentro da ligação delta do motor.
O Kit IP20 deve ser instalado na parte inferior da SSW-03 Plus após a fixação da mesma na parede.
Este kit IP20 é fixado na Soft-Starter através de parafusos que são fornecidos juntos com o Kit.
SSW-03 Plus com Kit IP20

Tabela de dimensões com o Kit IP20
Modelo | Largura | Altura | Profundidade | Altura | Altura |
120 | 224 | 365 | 244 | 240 | 605 |
170 | 224 | 480 | 257 | 240 | 720 |
205 | 224 | 480 | 257 | 240 | 720 |
255 | 521 | 530 | 315 | 356 | 886 |
290 | 521 | 530 | 315 | 356 | 886 |
340 | 521 | 530 | 315 | 356 | 886 |
410 | 521 | 605 | 325 | 356 | 961 |
475 | 521 | 655 | 325 | 356 | 1011 |
580 | 521 | 655 | 325 | 356 | 1011 |
670 | 521 | 705 | 325 | 406 | 1111 |
800 | 521 | 855 | 345 | 483 | 1288 |
950 | 521 | 855 | 345 | 483 | 1288 |
Ver também:
"Como fazer a conexão dentro da ligação delta do motor?"