En mars 2024, WEG France et la Société Toulousaine de Bobinage (STB) ont modernisé une station de pompage d’eau potable appartenant à un leader mondial du secteur.

Cette opération a permis le remplacement de deux moteurs énergivores par des moteurs IE4 haute efficacité de 200 kW, optimisant ainsi la performance énergétique de l’installation grâce à leur association avec les variateurs de fréquence existants.

Une collaboration de longue date

Lancé en 2023, le projet s’est appuyé sur une coopération étroite entre WEG France et STB. Partenaire de confiance, la Société Toulousaine de Bobinage a assuré le suivi du projet et l’installation des moteurs sur le site client.

Basée à Toulouse, STB est spécialisée dans le rebobinage de moteurs électriques et propose des solutions techniques dans les domaines des moteurs, réducteurs, automatismes et systèmes de pompage. L’entreprise distribue également des produits techniques et dispose d’un stock local de moteurs WEG de 0,12 à 55 kW, disponibles en configurations B3, B34 et B35.

Un remplacement optimisé pour plus d'efficacité

La station de pompage, en service depuis plus de 15 ans, alimente directement le réseau d’eau potable tout en renvoyant une partie de l’eau pompée vers un réservoir tampon. WEG a été sollicité via le partenaire de l’utilisateur final pour fournir une solution de remplacement écoénergétique, les moteurs en place ayant été conçus avant l’entrée en vigueur des normes actuelles de rendement.

La solution: des moteurs IE4 équipés du système d’isolation WISE de WEG, conçu pour résister aux contraintes générées par les VFD. Cette combinaison moteurs IE4 + variateurs permet d’atteindre jusqu’à 30 % d’économies d’énergie par rapport à des moteurs IE3 utilisés dans des applications similaires.

Concrètement, les nouveaux moteurs IE4 de 200 kW ont été rapidement installés et se sont parfaitement substitués aux anciens équipements. Ils répondaient aux exigences techniques et énergétiques du projet grâce à:

  • Un dimensionnement approprié
  • Leur rendement IE4
  • Leur éligibilité aux Certificats d’Économies d’Énergie (CEE)

Fiabilité et innovation pour le secteur de l’eau

WEG dispose d’une solide expérience dans le secteur de l’eau, en proposant des solutions efficaces et fiables pour les stations de pompage, les installations de traitement, les réseaux de distribution et les usines de dessalement. L’entreprise poursuit une ambition claire : optimiser en permanence la gestion de cette ressource vitale.

Parmi ses innovations phares figure le logiciel Pump Genius, spécialement conçu pour le pilotage des applications multi-pompes.

En savoir plus sur les solutions WEG pour le secteur de l’eau: