Les moteurs offshore fabriqués par WEG peuvent être trouvés dans pompes, ventilateurs, compresseurs et en beaucoup plus dispositifs. Plusieures compangies ont fait de WEG leur fournisseur principal. Un bon example est ASVAC. Cette compagnie est un fabriquant de pompes marines et industrielles qui est 25 ans active au marché.
À présent, l'équipe de technologie de WEG donne l’appui pour l’intégration des moteurs comme W21, minération et anti-déflagrants à la compagnie. Le dirécteur d’ASVAC, Cesar Prata, en commentant sur ce fait, dit : "On est très orgueilleiux que nos produits sont maintenant completement crées au Brésil et qu’ils sont toujours à la tête du marché. WEG est nôtre premier et seul partenaire en moteurs. Elle fait part de nôtre histoire".
Produits
Les moteurs qui WEG offre aux marchés du pétrole et du gaz ont certification de classement mondial. La liste large d'options de taille et refroidissement fait de cet équipement un excellent choix pour l'usage dans petits endroits, qui est un aspect très important pour ce segment de marché.
La série H, avec une tension de 220V jusqu'à 11.000V, est disponible avec une puissance de 100 kW jusqu'à 3150 kW dans armatures en fer de fonte completement fermées, avec tailles s'étendant de 315 jusqu'à 630.
La série M est composée par moteurs avec tensions de 220V jusqu’à 13.000 V en tailles de 280 jusqu’à 1800 employant fer de fonte ou armatures de panneaus soudées. Elle offre versions ouvertes ou fermées avec une puissance jusqu’à 50.000 kW. La version completement fermée permet de choisir refroidissement par eau ou par air.
Leurs armatures en panneaus soudés ont une taille qui commence à 355 et va jusqu’à 3150. Ces moteurs peuvent être fabriqués en versions ouvertes ou fermées, avec refroidissement par air ou eau.
Un controlleur de facteur de puissance peut être installé à cette série.
En completant sa gamme de solutions, WEG offre aussi des systèmes d’automation pour moteurs et pompes avec sa ligne SSW-06 de soft-starters – une version spéciale qui est soumise à un procés de marinization pour les faire aptes pour les environnements offshore. Le SSW-06 posséde un bypass interne qui elimine le besoin de contacteurs externes, ce qui le rend très économique, tant en termes d'acquisition comme aussi en termes de l’entretien de l’équipement.