Un an après l'annonce officielle de sa nouvelle usine à Mutum, au Mato Grosso, Bunge Alimentos se prépare pour le démarrage des 26 moteurs Wmagnet installés à l'entreprise. "On a choisi les moteurs Wmagnet parce qu'on cherche une éfficacité differentiée pour Nova Mutum", dit Roberto Lucio Cervieri, gérant de projets de Bunge. Les moteurs WEG à aimants permanents possèdent caractéritiques qui agiront directement sur l'économie de l'industrie. Dû à leur technologie révolutionnaire, qui utilise des aimants permanents dans sa conception, les moteurs ont un niveau de rentement haut, pertes électriques plus réduites, niveaux de bruit plus bas, moindre poids (36% en moyenne) et mineur volume (47% en moyenne) que les moteurs communs. "L"utilisation du Wmagnet se refléte aussi sur l'augmentation de la vie utile et à la fois, du moteur et les équipements de l'usine", explique Ademar José Marcarini, gérant de ventes de WEG Motores. "L'objectif de Bunge est l'innovation, Nova Mutum est un projet innovateur en ce qui concerne l'automation et aussi le procès, et comme ça on ne pourrait oublier l'inquiétude de l'actualité mondiale qui est l'éfficacité enérgetique, et pour ça nous avons opté pour ces moteurs, avec la courbe de rendement differentiée on gange en efficacité, on réduit la consommation d'énergie et augmente l'économie", affirme Leandro Yamachita, responsable du projet électrique de la Bunge NM. La nouvelle unité de exploitation de soja au district de Nova Mutum (à 264 km au nord de Cuiabá) aura une capacité pour processes quatre mille tonnes de soja par jour, plus ou moins 1,2 millions de tonnes/an. En 2009 la production mondiale de soja doit arriver à 240 millions de tonnes. Le Brésil est le second producteur mondial de soja en grain et l'exportateur principal de son de soja.