Améliorer la qualité, augmenter la production et avoir le contrôle total du produit fini, le tout avec une plus grande efficience énergétique. C’est ce qui se passe à l’usine Costa Bioenergia, d’Umurama, au Paraná, depuis qu’elle dispose d’une gamme de produits fabriqués par WEG. Avec une capacité productive de 350 mille litres/jour d’alcool et 12 mille sacs/jour de sucre, l'usine a produit le premier lot de sucre et d'alcool en juin dernier.
« Ces équipements représentent la consolidation de fournitures clé en main pour les usines de sucre et d’alcool. En outre, le fait de n’avoir qu’un seul fournisseur pour tout le système électrique et d’automatisation est rassurant pour le client », affirme Norton Mazzucco Cancelier, responsable des Ventes et Applications des Systèmes d’Automatisation.
De plus, l’excédent d’énergie produite avec le brûlage de la bagasse de canne pour la génération d’énergie sera vendu, contribuant ainsi à diminuer le temps de retour financier de l’investissement. « Chez Costa Bioenergia, nous appliquons les meilleures et plus récentes technologies disponibles actuellement pour le contrôle des usines de sucre et d’alcool », conclut Cancelier.
- Produits fournis:
- Générateurs
- Transformateurs
- Boîtiers moyenne tension
- Tableaux CCM intelligents avec réseau DeviceNet
- Système complet d’automatisation avec toute l’ingénierie de projet, logiciel et instrumentation
- Spécification de tous les équipements pour l’automatisation du processus
- Projet / exécution des installations électriques sur le terrain
- Mise en service et démarrage
- Moteurs pour la préparation et le broyage.