WEG vient de conclure un contrat avec Construtora Norberto Odebrecht pour la fourniture de 79 Coulomnes de Centre de Commande Inteligent de Moteurs CCM-03i. La sous-traitante qui est responsable pour les oeuvres d'expansion de la capacité de transport du gaz à l'Argentine, a choisi les produits WEG pour l'entraînement des turbocompresseurs, refroidisseurs à air et appareils de chauffage du gazoduc.
Le projet Gasoduto Sul, exploité par Transportadora de Gas del Sur (TGS) et del Norte (TGN), intégre un programme global du gouvernement qui prévoit l'installation jusqu'à l'année 2010 d'un nouvel réseau de gazoducs du nord au sud du territoire argentin, avec le but d'élever la capacité de transport du combustible en 22 millions de m3/jour.
À part de fournir les CCMs-03i, WEG a développé aussi un logiciel capable d'accompagner, en temps réel, tous les signaux et réseaux de communication des coulomnes, incluant alarmes, avec la visualisation par instruments ou graphiques. Toutes les informations sont enregistrées en fichiers historiques qui aident le diagnostic de défauts et l'entretien des équipements. Ce système permet un accès facile au projet électrique et manuel des équipements utilisés sur le CCM-03i.

Obebrecht, un partenaire de longue date, a eté aussi responsable pour l'exécution des oeuvres du premier cycle d'expansion des gazoducs San Martín et Neuba II en 2005.