En una operación remota de minería de cobre en la región centro-oeste de Australia Occidental, la tecnología de monitoreo basada en IoT de WEG, implementada en conjunto con su socio local Electro Mechanical Repair WA, desempeñó un papel clave para evitar una falla grave en el equipo. Este caso destaca la creciente importancia del mantenimiento predictivo en el sector minero y el valor de las alianzas locales sólidas.
Mediante la plataforma WEG Motion Fleet Management y los sensores inteligentes WEGscan100, el sistema detectó patrones anormales de vibración en un motor de molino SAG, mucho antes de que el problema pudiera ser identificado por métodos convencionales de mantenimiento. Los datos en tiempo real indicaron que las cuñas magnéticas del estator se habían desplazado, generando fricción y alcanzando umbrales críticos de vibración.
Gracias a la detección temprana, la mina realizó una parada planificada y reemplazó el motor por una unidad previamente reacondicionada, lo que minimizó el impacto en la producción. El motor averiado fue enviado a Electro Mechanical Repair WA para su análisis y reparación.
Más allá de resolver un incidente puntual, la adopción de tecnología IoT y la colaboración con un socio técnico confiable redefinieron el enfoque de mantenimiento de la mina. El monitoreo continuo ahora permite predecir tendencias de desgaste, optimizar los cronogramas de servicio y extender la vida útil de los equipos, mejorando la seguridad, reduciendo los costos de mantenimiento y minimizando las paradas imprevistas.
A medida que las operaciones mineras en toda Australia buscan aumentar su eficiencia y sostenibilidad, las soluciones digitales como las que ofrece WEG, junto con alianzas técnicas fuertes, se vuelven esenciales no solo para alcanzar la excelencia operativa, sino también para garantizar la resiliencia a largo plazo.