WEG, fabricante global líder de equipos eléctricos y electrónicos, presenta el W30Slim Smart EC, un motor eléctrico con drive integrado y sistema autoenfriado (TEFC), que establece un nuevo punto de referencia en rendimiento para aplicaciones como centros de datos, sistemas de refrigeración, HVAC comercial y movimiento de aire, además de estar preparado para operar en sistemas de bombeo y mucho más.
Destacándose en el rango de potencia de 1,5 a 10 hp (1,1 a 7,5 kW), el W30Slim Smart EC se posiciona como el motor más compacto, ligero y eficiente de su categoría, entre las tecnologías más avanzadas disponibles en el mercado. Esta solución innovadora redefine los estándares de eficiencia y robustez, convirtiéndose en la opción ideal para fabricantes de equipos que exigen máxima confiabilidad y disponibilidad operacional, como en centros de datos y sistemas críticos de ventilación.
Rendimiento excepcional e innovación tecnológica
Diseñado para superar los más altos estándares globales de eficiencia, el W30Slim Smart EC combina una construcción mecánica robusta con tecnología de vanguardia. Su estructura ultracompacta presenta la menor longitud axial de su categoría (solo 6,8 in / 175 mm), optimizando el uso del espacio en las instalaciones, reduciendo el peso y simplificando la logística en el montaje de sistemas de tratamiento de aire.
Sistema autoenfriado y control preciso
Su innovador sistema autoenfriado (TEFC) garantiza que el motor opere de forma independiente del flujo de aire del sistema, manteniendo un rendimiento térmico óptimo incluso en ambientes con circulación de aire limitada o inexistente. El drive integrado proporciona control preciso de velocidad, fácil instalación y seguridad operacional, con múltiples protecciones integradas para garantizar la operación continua.
Robustez y versatilidad para aplicaciones exigentes
Con clase de protección hasta IP66 tanto en el motor como en el drive integrado, el W30Slim Smart EC es altamente resistente al polvo y a chorros de agua, lo que lo hace adecuado para las condiciones de operación más desafiantes y severas.
Su estructura está optimizada para máxima versatilidad, ofreciendo diversas opciones de montaje y asegurando una fácil integración con diferentes sistemas y equipos.
El futuro de la industria está aquí
El W30Slim Smart EC es más que un motor. Es una solución inteligente y preparada para el futuro, que combina inteligencia integrada, versatilidad y confiabilidad.
Fue desarrollado para atender los desafíos actuales y futuros de las industrias más exigentes, entregando una eficiencia energética inigualable e impulsando la evolución continua del mercado global.
W30Slim Smart EC. Rendimiento excepcional, aplicación versátil.