• Treinamento
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
  • Início
  • Soluções
  • Calcule sua economia
  1. Página inicial
  2. Eficiência Energética - Soluções - Filtro de Mangas

Filtro de Mangas

Eficiência e Produtividade

Muitos processos industriais geram partículas ou gases poluentes que interferem na qualidade do ambiente, do produto e até mesmo na segurança dos trabalhadores. O filtro de mangas serve para solucionar este problema tão comum na indústria. Através de captores o ar é aspirado e então conduzido para o sistema de filtração, onde os particulados ficam retidos nos elementos filtrantes e o ar é devolvido à atmosfera em conformidade com as legislações ambientais.

A solução WEG consiste na aplicação do Motor W22 Magnet Super Premium ou W22 Magnet Ultra Premium e do inversor de frequência CFW11, além do transmissor de pressão, que propiciam uma redução de até 60% no consumo de energia elétrica. Esta redução só é possível pelo rendimento diferenciado do motor W22 Magnet aliado ao controle de velocidade feito pelo CFW11 e transmissor de pressão, que controlam a velocidade de rotação de acordo com o exigido pela aplicação, obedecendo as características do processo (velocidade mínima de arraste do sistema).

Benefícios reais da aplicação

  • Economia de energia elétrica de até 60%
  • Fácil implantação
  • Replicável a outros sistemas de exaustão
  • Redução do consumo de ar comprimido
  • Aumento da vida útil dos elementos filtrantes (mangas)
  • Redução do desgaste das tubulações
  • Redução de paradas de manutenção para troca das mangas

Conheça nossas soluções

image-not-available.jpg
Ver arquivo

Conozca más sobre las novedades de WEG en Eficiencia Energética

WEG implementa proyecto de Eficiencia Energética en fábrica en México

WEG implementa proyecto de Eficiencia Energética en fábrica en México

Fundición opera con una gestión ambiental responsable y alta tecnología

DOE 2027: cómo una mayor eficiencia de los motores puede convertir el cumplimiento normativo en una ventaja para el negocio

DOE 2027: cómo una mayor eficiencia de los motores puede convertir el cumplimiento normativo en una ventaja para el negocio

Las nuevas normas de eficiencia para motores en Estados Unidos bajo DOE 2027 entrarán en vigor en junio de 2027, creando nuevas oportunidades para reducir el consumo de energía y los costos operativos

WEG ofrece una solución integral para un proyecto de cogeneración con biomasa en la industria alimentaria de Colombia

WEG ofrece una solución integral para un proyecto de cogeneración con biomasa en la industria alimentaria de Colombia

El proyecto utiliza cascarilla de arroz para generar energía destinada al autoconsumo y refuerza los beneficios de la economía circular y la eficiencia energética en la industria

WEG suministra un motor de media tensión diseñado a medida para proyecto en el Puerto de Róterdam

WEG suministra un motor de media tensión diseñado a medida para proyecto en el Puerto de Róterdam

El motor W50 diseñado a medida combina un diseño compacto, eficiencia IE4 y alta confiabilidad para respaldar una de las mayores iniciativas de captura de carbono de Europa

Motorreductores WEG-CESTARI contribuyen a procesos más sostenibles y eficientes en la industria siderúrgica brasileña

Motorreductores WEG-CESTARI contribuyen a procesos más sostenibles y eficientes en la industria siderúrgica brasileña

Con tecnología de alta eficiencia y soluciones intercambiables, los reductores ayudan a reducir costos, aumentar la disponibilidad operativa y mejorar la sostenibilidad en la producción de acero.

WEG suministra solución de media y baja tensión para modernización de subestación industrial en Colombia

WEG suministra solución de media y baja tensión para modernización de subestación industrial en Colombia

Proyecto realizado en centro de distribución del sector de bebidas amplía la confiabilidad del sistema eléctrico y refuerza la seguridad operacional de la planta

Transformadores WEG amplían la capacidad de suministro de energía en Recife, Brasil

Transformadores WEG amplían la capacidad de suministro de energía en Recife, Brasil

El proyecto formó parte del plan de refuerzo de la red de transmisión autorizado por ANEEL e incluyó la modernización completa de la infraestructura de la subestación

WEG suministra BESS para contribuir a la estabilidad de la red eléctrica en Finlandia

WEG suministra BESS para contribuir a la estabilidad de la red eléctrica en Finlandia

La tecnología pasa a incorporar una solución híbrida que contribuye a la eficiencia energética

WEG and SpinDrive Partner to Deliver Next-Generation Oil-Free Motor Systems with Active Magnetic Bearings

WEG and SpinDrive Partner to Deliver Next-Generation Oil-Free Motor Systems with Active Magnetic Bearings

Partnership integrates active magnetic bearings into WEG’s portfolio, enhancing efficiency, eliminating oil, reducing maintenance, and enabling intelligent condition monitoring

Eficiencia energética y automatización: Móveis Videira moderniza filtro de mangas con solución WEG

Eficiencia energética y automatización: Móveis Videira moderniza filtro de mangas con solución WEG

El sector mueblero avanza en sostenibilidad con un ahorro promedio del 32% en el consumo de energía

WEG impulsa proyecto inteligente de bombeo solar en España

WEG impulsa proyecto inteligente de bombeo solar en España

Solución avanzada de convertidores de frecuencia ofrece eficiencia, autonomía y confiabilidad para sistemas modernos de riego

WEG amplía su cartera con pinturas en polvo para curado a baja temperatura

WEG amplía su cartera con pinturas en polvo para curado a baja temperatura

La solución satisface las demandas industriales de eficiencia energética, sostenibilidad y aplicación en sustratos sensibles al calor

WEG reconoce a Empresa Eléctrica Agua Azul S.A. por la culminación exitosa del proyecto CH Potrero

WEG reconoce a Empresa Eléctrica Agua Azul S.A. por la culminación exitosa del proyecto CH Potrero

Con más de ocho años de operación confiable, la Central Hidroeléctrica Potrero confirma la solidez de la solución Water to Wire de WEG

WEG amplía su presencia en Turquía con automatización inteligente para robots autónomos de alimentación

WEG amplía su presencia en Turquía con automatización inteligente para robots autónomos de alimentación

Una nueva alianza en el sector de maquinaria agrícola aporta eficiencia, precisión e inteligencia a las operaciones ganaderas

WEG y DHTS - una alianza tecnológica que impulsa el rendimiento energético

WEG y DHTS - una alianza tecnológica que impulsa el rendimiento energético

En la industria del petróleo y gas, cada grado cuenta.

WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México
  • Telefone: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • E-mail: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net
Sobre WEG
  • Esto es WEG
  • WEG en Números
  • Historia
  • Directorio
  • Operaciones WEG
  • Innovación Tecnológica
  • Sostenibilidad
  • Nuestro negocio
  • Certificaciones
Productos
  • Motores Eléctricos
  • Generación, Transmisión y Distribución
  • Drives
  • Controls
  • Automatización Industrial
  • Tableros Eléctricos
  • Pinturas y Barnices
  • Repuestos
Soluciones
  • Petróleo & Gas
  • Navales
  • Siderurgia
  • Agua
  • Eficiencia Energetica
  • Energy
  • Agroindustria
  • Azúcar & Etanol
  • Minería
  • Papel & Celulosa
  • Vehículos Eléctricos
Contacto
  • Contáctenos
  • Donde Comprar
  • Asistentes Técnicos
  • Violación del Código de Ética
Central de Downloads
  • Biblioteca CAD - Motores Elétricos
  • Biblioteca CAD - Automação

Necessita de outros materiais? Acesse nossa central de downloads abaixo.

Preferencias de Cookies
Aviso de Privacidade | Declaração de Uso de Cookies | Termos e Condições de Uso | RSS | © 2026 WEG. Todos os direitos reservados.