Uno de los transformadores más grandes fabricados por WEG ya se encuentra a camino de la Central Hidroeléctrica (UHE) Teles Pires, ubicada en la frontera de los estados de Pará y Mato Grosso, en los municipios de Jacareacanga, PA y Paranaíta, MT.
Fabricado en la planta de transformadores de WEG en Blumenau, estado de Santa Catarina, el transformador con potencia nominal de 405 MVA y 282 toneladas elevará la tensión generada en 13.8kV en los generadores de la central hidroeléctrica a 525kV.
Esta Central Hidroeléctrica está en operación desde 2015. Con 5 unidades generadoras de 364MW y una capacidad instalada de 1820MW, cuenta con energía eléctrica suficiente para abastecer a aproximadamente 13.5 millones de habitantes.
“Estamos cumpliendo con todos los requisitos del cliente, ofreciendo no solo un equipo de última generación, sino también un equipo eficiente y seguro”, enfatiza Carlos Diether Prinz, Director Superintendente de la Unidad de Negocio WEG Transmisión & Distribución.
En los últimos años, la marca WEG ha participado de manera continua en proyectos de generación de energía, ya sea en grandes centrales o en pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH). Además de transformadores, WEG viene suministrando motores eléctricos, generadores, cuadros eléctricos, servicio de reparación de transformadores y generadores, entre otros.