La sucursal de WEG, en Ecuador, ha completado un importante suministro de motores y sistemas de automatización al integrador SISELEC, parte del Grupo INPROEL, destinado a fincas camaroneras (instalación especializada en la crianza de camarones). Aunque se trata de un importante cliente del sector camaronero, la implementación refleja el compromiso de la compañía con soluciones de alta eficiencia energética en la industria.
El paquete entregado incluyó motores de la línea W22 de 250HP y 400HP con doble eje, además de arrancadores suaves SSW900 de 250 HP y 480A, junto con fusibles, HMI y módulos de comunicación. Los equipos serán acoplados a bombas encargadas de garantizar el suministro de agua y condiciones óptimas en las instalaciones.
El suministro se realizó mediante despachos parciales para priorizar los equipos de automatización, concluyendo la entrega total de motores en mayo de 2025. Esta operación fortalece la base instalada de WEG en el sector camaronero y permite al usuario final reemplazar motores diésel por eléctricos, logrando eficiencia energética y menor mantenimiento.
Este suministro representa un paso significativo en la electrificación del sector camaronero, destacando la capacidad de la compañía para ofrecer soluciones integrales WEGmotion Drives que combinan tecnología avanzada y eficiencia. La colaboración con SISELEC reafirma el compromiso de la compañía con la innovación y la sostenibilidad en cada proyecto.