Conheça os projetos de alta complexidade técnica protegidos pelas soluções WEG. Nossa expertise garante durabilidade e eficiência em ambientes de extrema agressividade¹.
Soluções de alta performance e tecnologia anticorrosiva desenvolvidas para suportar os ambientes mais agressivos. Abaixo, apresentamos os projetos de mais alta complexidade e parcerias estratégicas que comprovam a excelência e durabilidade de nossos revestimentos na proteção de ativos críticos.

Local: Ipojuca - PE, Brasil
Localizada em uma região costeira com atmosfera industrial e salina de extrema agressividade (C5), a unidade exigiu um sistema de pintura de ultra performance para garantir a integridade dos ativos críticos. O projeto englobou o desafio de proteger desde áreas sujeitas à névoa salina até o interior de equipamentos em contato com óleo cru, derivados corrosivos e sistemas de água de formação.
✓ Áreas de Aplicação: Tanques de contenção de teto flutuante, malhas de tubulações de processo, esferas de armazenamento de gás pressurizado e estruturas metálicas de suporte.
Soluções: WEGPOXI BLOCK N 2912, W-POXI HSS 301, WEGTHANE HPA 501 e sistemas complementares em poliuretano e epóxi para proteção anticorrosiva.

Local: Itaboraí - RJ, Brasil
Operação estratégica na mais robusta infraestrutura de processamento de gás natural do país. O projeto demandou logística contínua e suporte técnico especializado para o fornecimento de um volume recorde de mais de 400 mil litros de tintas. O foco foi assegurar proteção duradoura contra corrosão severa e intempéries, minimizando futuras paradas de manutenção em equipamentos de operação contínua.
✓ Áreas de Aplicação: Estruturas metálicas de subestações elétricas, complexos da estação de tratamento de despejos industriais (ETDI), megatanques de armazenamento e quilômetros de pipe racks de interligação.
Soluções: WEGPOXI BLOCK N 2912, W-POLI HPD 451, LACKPOXI N 2288 e demais esquemas high-build e primers ricos em zinco.
Angola, África
Um projeto estratégico e fundamental para o setor de Oil & Gas em Angola. Todas as etapas foram desenvolvidas com rigor técnico para proteger as estruturas contra os efeitos da corrosão em ambientes desafiadores, aumentando a vida útil dos ativos, reduzindo custos de manutenção e assegurando maior segurança operacional.
Soluções Aplicadas: Primer LACKPOXI N 1277 e Acabamento W-POLI HPD 451.

Ipojuca - PE, Brasil
Destaque: Proteção anticorrosiva de alta performance aplicada na tancagem de biocombustíveis e derivados químicos. O esquema garantiu a integridade dos ativos operando sob forte agressividade ambiental costeira.
Soluções: WEGPOXI BLOCK N 2912, LACKTHANE N 2677 e esquemas epóxi complementares.

Brasil
Destaque: Fornecimento contínuo de sistemas de pintura de manutenção para mais de 60 plataformas de extração. O foco foi assegurar resistência extrema e estender a vida útil em ambientes marítimos severos (C5-M).
Soluções: LACKPOXI 76 Wet Surface, linha WRAPX e sistemas normatizados offshore.

Brasil
Destaque: Parceria estratégica de longo prazo focada na manutenção e proteção técnica de mais de 200 tanques de armazenamento. O fornecimento abrange todo o território nacional, exigindo padronização e alta durabilidade.
Soluções: LACKPOXI N 2628, WEGTHANE HPA 501 e demais sistemas antifúngicos.

Santos - SP, Brasil
Destaque: Revitalização completa e proteção técnica estrutural de 32 tanques de armazenamento logístico. A aplicação suporta as condições críticas de uma área portuária com constante exposição à alta salinidade.
Soluções: LACKPOXI N 2630, WEGTHANE HPA 501 e revestimentos de manutenção.

Porto Nacional - TO, Brasil
Destaque: Aplicação de sistemas especializados para a proteção interna e externa de megatanques de armazenamento, além das complexas malhas de interligação, suportando o ciclo diário de movimentação de fluidos.
Soluções: WET SURFACE 89 PW, LACKPOXI N 2630 e primers de alta aderência.

Paulínia - SP, Brasil
Destaque: Fornecimento de soluções anticorrosivas críticas para as instalações da refinaria com a maior capacidade de processamento do Brasil, protegendo áreas sujeitas a ataques químicos e térmicos contínuos.
Soluções: LACKPOXI N 1265, WEGTHANE 508 e acabamentos de alta resistência.

Duque de Caxias - RJ, Brasil
Destaque: Sistemas de proteção de altíssima durabilidade aplicados nas unidades mais críticas do processo de refino de lubrificantes e óleo diesel, suportando altas temperaturas e atmosferas corrosivas.
Soluções: LACKPOXI N 2198, LACKTHANE N 2677 e esquemas de proteção térmica.

São Mateus do Sul - PR, Brasil
Destaque: Revestimentos especificados pela altíssima resistência química e mecânica, essenciais para proteger a infraestrutura pesada de processamento mineral e as áreas de manuseio de insumos industriais agressivos.
Soluções: Etil Silicato de Zinco N 1661 e N 2231, LACKPOXI normatizados como N 1202 e N 2288, ALKLACK normatizados como N 1259 e N 2492, e LACKTHANE N 2677.
Soluções de alta engenharia para o setor extrativo, onde abrasão severa, umidade extrema e ataques químicos exigem revestimentos de ultra performance. Abaixo, destacamos projetos globais que utilizam a tecnologia WEG para garantir a continuidade operacional em infraestruturas críticas de mineração.

Local: Pará, Brasil
Proteção integral para o maior projeto de mineração de minério de ferro do mundo. Operando sob um regime de altos índices pluviométricos e umidade extrema, o desafio técnico exigiu sistemas de pintura de altíssima espessura para suportar a constante abrasão mecânica no manuseio do minério e a corrosão acelerada em ambientes de floresta tropical.
✓ Áreas de Aplicação: Moegas de recebimento, estruturas de britagem primária, espessadores e correias transportadoras (Sistemas Truckless).
Soluções: W-POXI HSS 301, WEGPOXI BLOCK N 2912 e acabamentos em poliuretano alifático de alta retenção de cor.

Local: Salta - Argentina
Fornecimento estratégico para a cadeia global de baterias (EVs). O projeto demandou soluções de alta resistência química nas plantas de processamento de concentrado de lítio, onde o revestimento deve suportar o contato com reagentes e garantir a pureza do processo produtivo em um ambiente industrial severo.
✓ Áreas de Aplicação: Tanques de reagentes, células de concentração, estruturas metálicas de processamento e bacias de contenção.
Soluções: WEGPOXI BLOCK de alta espessura, Primers Ricos em Zinco, sistemas customizados de proteção química como WEGPOXI SURFACE 88 HT e W-THANE SRD 501.

Ouro Branco - MG, Brasil
Destaque: Expansão e manutenção predial industrial, focando na proteção crítica da tubulação do Alto-Forno.
Soluções: WEGPOXI WET SURFACE 89 PW ALUMÍNIO, W-POXI CVD 323, W-POXI ERP 322 e LACKTHANE N 2677.

Serra Azul e Vega, Brasil
Destaque: Consolidação de projetos de expansão protegendo um volume massivo de estruturas metálicas em aço carbono.
Soluções: W-POXI CVD 323, W-POXI ERP 322 e poliuretano W-THANE HPA 501.

Minas Gerais, Brasil
Destaque: Revestimento anticorrosivo massivo aplicado em uma área de mais de 200.000 metros quadrados de infraestrutura de mineração em Ambiente C4.
Soluções: W-POXI CVD 323 e W-THANE HPA 501.

Conceição do Mato Dentro - MG, Brasil
Destaque: Fornecimento técnico para projetos de expansão em larga escala e manutenção preventiva de estruturas de processamento.
Soluções: W-POXI CVD 323 e linhas de acabamento em poliuretano ENA 501.

Minas Gerais, Brasil
Destaque: Proteção anticorrosiva para escadas, corrimãos, plataformas, coberturas e prédios industriais em ambientes estruturais de alta demanda.
Soluções: W-POXI CVD 323, WEGPOXI WET SURFACE 88 HT e W-THANE HPA 501.

Araxá - MG, Brasil
Destaque: Manutenção e proteção contínua de estruturas metálicas (Ambiente C4) operando no principal complexo mundial de produção de nióbio.
Soluções: Esquemas utilizando W-POXI CVD 323 em conjunto com poliuretano W-THANE HPA 501.

Brasil
Destaque: Revestimento técnico de estruturas em aço carbono fundamentais para a expansão da infraestrutura logística de transporte de commodities no país.
Soluções: WEGPOXI WET SURFACE 89 PW ALUMÍNIO integrado ao LACKTHANE N 2677.

Santa Cruz - RJ, Brasil
Destaque: Fornecimento técnico para a construção da Siderúrgica CSA, garantindo proteção anticorrosiva de alta performance para infraestrutura de grande escala.
Soluções: W-POXI CVD 323 e W-THANE HPA 501.
¹ Nota: Para resguardar a confidencialidade e a segurança das instalações de nossos clientes, as imagens utilizadas nestes cases são ilustrativas (banco de imagens corporativo). Todos os dados técnicos e soluções aplicadas representam o fornecimento real e validado.