Criar soluções eficientes e confiáveis que se encaixem com a demanda de cada cliente, é o compromisso da WEG com o mercado. Assim como, poder atender as necessidades dos mais variados tamanhos e segmentos de empresas e indústrias.

Foi nesse sentido que a Joclamar – materiais elétricos, optou por confiar a WEG, a missão de agregar na expansão da sua nova sede, adquirindo nossos equipamentos elétricos. A Joclamar, está presente no mercado há 40 anos, e oferece produtos e soluções elétricas completas para sua obra.

A WEG contribuiu com a construção nova sede da Joclamar, fornecendo dois novos transformadores tipo seco, na potência de 112,5kVA e 150kVA na tensão de 23,1kV 380/220v com caixa de proteção IP23, para a nova loja. Este produto irá garantir a segurança operacional no novo espaço do cliente, uma vez que, essa linha de transformadores é fabricada com a melhor resina epóxi disponível no mercado, além do seu modelo ser compacto e contribuir com a economia de espaço, contendo elevada vida útil, aliada ao baixo custo de instalação e manutenção.

Outro grande diferencial que levou o cliente a escolher equipamentos WEG, é o reconhecimento da tecnologia consolidada em todas as aplicações, além da dedicação em garantir serviços de rápido atendimento e com uma ampla rede de assistentes técnicos em todo Brasil, disponíveis para prestar o suporte que for necessário para os clientes.

É a tecnologia WEG proporcionando eficiência e segurança para o empreendimento do cliente. Assim reforçamos o nosso compromisso em disponibilizar para o mercado produtos e soluções que atendam empresas dos mais diversos portes e dos mais variados segmentos.